ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニカットジネンシリーズ

通常単価(税別)
155,756136,707
税込単価
171,332150,378
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。【特長】・セミド...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    生分解性
  • 詳細タイプ
    生分解性セミドライ加工用切削油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    19
  • 粘度指数
    137
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.948
  • 流動点 (℃)
    -45.0以下
  • 引火点 (℃)
    254
  • L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

UNICUT-JINEN-MQL-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UNICUT-JINEN-MQL-20Lの仕様・寸法情報

種類
液状
性質
生分解性
詳細タイプ
生分解性セミドライ加工用切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
19
粘度指数
137
密度(15℃)(g/c㎥)
0.948
流動点(℃)
-45.0以下
引火点(℃)
254
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UNICUT-JINEN-MQL-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,756136,707
( 150,378 )
7日目

詳細情報

基本情報

セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。
【特長】
・セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。
・植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。
・合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・セミドライ加工用システムを用いた各種の加工。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカットジネンシリーズの型番UNICUT-JINEN-MQL-20Lのページです。 型番UNICUT-JINEN-MQL-20Lに関する仕様情報を記載しております。
ユニカットジネンシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカットジネンシリーズ
リライアカットAH15
リライアカットFS5
リライアカットDM10
リライアカットAM30
リライアカットAH30
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格155,75616,01612,87214,10513,84614,747
通常出荷日7日目7日目7日目11日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質生分解性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ生分解性セミドライ加工用切削油非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)1915.84.3610.327.731.0
粘度指数137-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト