ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メタルワークHS

通常単価(税別)
21,251
税込単価
23,376
通常出荷日:7日目

放電加工油に要求される、酸化安定性、無臭性、低皮膚刺激性、火災防止上の安全性など多くの性能を満足し、特...

詳細を確認

型番:

METALWORK-HS-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

METALWORK-HS-20Lの仕様・寸法情報

詳細タイプ
高速合成放電加工油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.4
密度(15℃)(g/c㎥)
0.795
流動点(℃)
-12.5
引火点(℃)
96
+20
内容量
1缶(20L)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
METALWORK-HS-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,251
( 23,376 )
7日目

詳細情報

基本情報

放電加工油に要求される、酸化安定性、無臭性、低皮膚刺激性、火災防止上の安全性など多くの性能を満足し、特に加工速度を重視した高速合成放電加工油です。
【特長】
・粘度が低く、絶縁特性に優れた素材を選んでいますから、粗加工や仕上げ加工における加工時間を短縮でき、生産性向上を実現します。
・市場で長い使用実績をもつ、臭気が少なく皮膚刺激性の低い炭化水素を選定していますので、作業環境や作業性が向上します。
・引火点が高く、火災の危険が少なくなっています。
・安定性が優れているため着色しにくく、加工状況をよく見ることができます。
・引火点70℃以上の第3石油類です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルワークHSの型番METALWORK-HS-20Lのページです。 型番METALWORK-HS-20Lに関する仕様情報を記載しております。
メタルワークHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルワークHS
メタルワークS
メタルワークAF
メタルワークEDF-K2
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メカEDクールB-3
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーケミック日本メカケミカル
通常価格21,25113,37612,25821,17620,70721,925 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目5日目
詳細タイプ高速合成放電加工油最高級放電加工専門油高級放電加工専用油放電加工機推奨加工液--
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.42.62.52.2--
密度(15℃)(g/c㎥)0.7950.7890.8170.776--
流動点(℃)-12.5-60以下-25.0---
引火点(℃)968410483--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト