ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

メタルワークEDF-K2

通常単価(税別)
21,176
税込単価
23,294
通常出荷日:7日目

従来品(メタルワークEDF-K)の優れた加工特性を損なうことなく、蒸発損失および着色性を改良した高速合...

詳細を確認

型番:

METALWORK-EDF-K2-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

METALWORK-EDF-K2-20Lの仕様・寸法情報

詳細タイプ
放電加工機推奨加工液
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.2
密度(15℃)(g/c㎥)
0.776
引火点(℃)
83
無色透明(L0.5)
内容量
1缶(20L)

型番リスト

表示件数
型番
METALWORK-EDF-K2-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,176
( 23,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

従来品(メタルワークEDF-K)の優れた加工特性を損なうことなく、蒸発損失および着色性を改良した高速合成系放電加工液です。
【特長】
・加工性能が優れています:
  荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工速度の向上と加工特性の安定化を目的に加工性向上剤を配合しています。
  市販の無添加型汎用加工液に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
・作業環境が改善できます:
  臭気、皮膚刺激性の低い合成炭化水素系の基材と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しておりますので、高速タイプの加工液にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
・消防法上の危険物分類:第4類第3石油類
【用途】
・広範囲の加工に適用できます:
  放電加工液としての適正な粘度に設計していますので、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルワークEDF-K2の型番METALWORK-EDF-K2-20Lのページです。 型番METALWORK-EDF-K2-20Lに関する仕様情報を記載しております。
メタルワークEDF-K2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルワークEDF-K2
メタルワークS
メタルワークHS
メタルワークAF
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メカEDクールB-3
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーケミック日本メカケミカル
通常価格21,17613,37621,25112,25820,70721,925 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目5日目
詳細タイプ放電加工機推奨加工液最高級放電加工専門油高速合成放電加工油高級放電加工専用油--
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.22.62.42.5--
密度(15℃)(g/c㎥)0.7760.7890.7950.817--
引火点(℃)838496104--
無色透明(L0.5)+30以上+20+30--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト