17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メタルワークS

通常単価(税別)
13,376
税込単価
14,714
通常出荷日:7日目

放電加工油に要求される加工性、酸化安定性、無臭性、低皮膚刺激性、火災防止上の安全性など多くの性能を満足...

詳細を確認

型番:

METALWORK-S-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

METALWORK-S-20Lの仕様・寸法情報

詳細タイプ
最高級放電加工専門油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.6
密度(15℃)(g/c㎥)
0.789
流動点(℃)
-60以下
引火点(℃)
84
+30以上
内容量
1缶(20L)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
METALWORK-S-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,376
( 14,714 )
7日目

詳細情報

基本情報

放電加工油に要求される加工性、酸化安定性、無臭性、低皮膚刺激性、火災防止上の安全性など多くの性能を満足する最高級放電加工専門油です。
【特長】
・適正粘度のため、あらゆる放電加工に使用できます。
・引火点が高いので取扱い上の危険が少なく安心して使用できます。
・鉱油系の放電加工油に比べ高純度の合成系炭化水素のため、酸化安定性が良く油の劣化や変色が少なく長期間の使用が可能です。
・無臭性であり作業性が良好です。
・高度の精製工程を経た合成油であるため、硫黄分や芳香族成分が低く皮膚刺激性が少なくなっています。
・引火点70℃以上の第3石油類です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルワークSの型番METALWORK-S-20Lのページです。 型番METALWORK-S-20Lに関する仕様情報を記載しております。
メタルワークSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルワークS
メタルワークHS
メタルワークAF
メタルワークEDF-K2
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メカEDクールB-3
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーケミック日本メカケミカル
通常価格13,37621,25112,25821,17620,70721,925 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目5日目
詳細タイプ最高級放電加工専門油高速合成放電加工油高級放電加工専用油放電加工機推奨加工液--
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.62.42.52.2--
密度(15℃)(g/c㎥)0.7890.7950.8170.776--
流動点(℃)-60以下-12.5-25.0---
引火点(℃)849610483--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト