17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンノックAX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボンノックAX

販売終了

型番

BNNOC-AX-68

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

化学的に合成された炭化水素を基油として用いているため高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用ギヤ油です。粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
【特長】
・スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなど、あらゆる種類の歯車にご使用いただけます。
・酸化安定性・熱安定性が優れている:
基油に合成系炭化水素(ポリ-α-オレフィン)を使用しているため、一般の鉱油系工業用ギヤ油に比べ優れた熱・酸化安定性を有しています。
厳選された硫黄-リン系添加剤を配合しているため、スラッジの生成が少なく長期間の使用にも耐えられます。
・歯車の寿命を延ばします:
優れた添加剤の働きにより、歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。
大きな荷重や衝撃に十分に耐え、摩耗や焼付きを防止します。
歯車寿命の延長はメンテナンスコストの低減に役立ちます。
・さびや腐食を防ぎます:
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、歯車装置はもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
・シール材との適合性が良い:
シール材との適合性は鉱油系ギヤ油とほぼ同等です。
・その他の性能:
水分離性、あわ消し性などにも優れており、オイルの管理が極めて容易です。
・種類:
使用条件に応じた選択ができるようにISO.VG68から680までの7種類の粘度グレードを用意しています。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ギヤ油
動粘度@40℃(m㎡/s)
70.6
動粘度@100℃(m㎡/s)
10.9
種類詳細
合成系長寿命型工業用ギヤ油
引火点(COC)(℃)
264
流動点(℃)
-45以下
粘度指数(cst)
144
密度(15℃)(g/cm3)
0.851
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト