17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェアコールNS32

通常単価(税別)
25,906
税込単価
28,497
通常出荷日:7日目

鉱油系で初めて12,000時間無交換を提案できる高性能長寿命回転空気圧縮機専用油です。【特長】・鉱油系...

詳細を確認
  • 種類
    空気圧縮機油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    30.7
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    5.73
  • 種類詳細
    高性能長寿命回転空気圧縮機専用油
  • 引火点(COC) (℃)
    240
  • 流動点 (℃)
    -25
  • 粘度指数 (cst)
    130
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.846
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 本油を保管中、まれに赤味を帯びた色に着色することがあります。これはアミン系酸化防止剤に起因するものですが、酸化防止性能等には影響はありませんので、通常通りご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

FAIRCALL-NS-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FAIRCALL-NS-32の仕様・寸法情報

種類
空気圧縮機油
動粘度@40℃(m㎡/s)
30.7
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.73
種類詳細
高性能長寿命回転空気圧縮機専用油
引火点(COC)(℃)
240
流動点(℃)
-25
粘度指数(cst)
130
密度(15℃)(g/cm3)
0.846
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FAIRCALL-NS-32
関連

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,906
( 28,497 )
7日目

詳細情報

基本情報

鉱油系で初めて12,000時間無交換を提案できる高性能長寿命回転空気圧縮機専用油です。
【特長】
・鉱油系で長寿命を実現:
  鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
・スラッジトラブルを低減:
  スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
・有機材料に対する悪影響がない:
  鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
・使用油管理が容易:
  寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
・その他:
1.優れた水分離性
  広い温度範囲で長期間持続。
2.良好な消泡性、素早いあわ切れ性
  長期間有効な消泡効果とあわ切れ性を実現。
3.優れたさび止め性
  圧縮機内のさび止め性能を長期間持続。
4.悪臭を防止
  軽質成分を含まず、運転時の不快臭を解消。
5.低温時起動性能が向上
  高粘度指数基油採用と十分な低温流動性確保により低温時の起動特性を改善。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機

ご注意

  • 本油を保管中、まれに赤味を帯びた色に着色することがあります。これはアミン系酸化防止剤に起因するものですが、酸化防止性能等には影響はありませんので、通常通りご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェアコールNS32の型番FAIRCALL-NS-32のページです。 型番FAIRCALL-NS-32に関する仕様情報を記載しております。
フェアコールNS32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェアコールNS32
フェアコールRA
アトモス(N)
高圧絶縁油A
ハイランドFRZ
ダフニーアルファスクリュー32
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー出光興産
通常価格25,90612,41517,59314,98420,57229,737
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目9日目
種類空気圧縮機油空気圧縮機油潤滑油その他油圧作動油空気圧縮機油
動粘度@40℃(m㎡/s)30.732.7630.77.7751.232.63
動粘度@100℃(m㎡/s)5.736.014.712.169.925.609
種類詳細高性能長寿命回転空気圧縮機専用油回転式空気圧縮機専用油HCFC専用高級冷凍機油変圧器、しゃ断器用油水・グリコール系難燃性油圧作動液-
引火点(COC)(℃)240244208150(PM)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト