17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェアコールRA

通常単価(税別)
12,415
税込単価
13,657
通常出荷日:7日目

各種回転式空気圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、...

詳細を確認
  • 種類
    空気圧縮機油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    32.76
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    6.01
  • 種類詳細
    回転式空気圧縮機専用油
  • 引火点(COC) (℃)
    244
  • 流動点 (℃)
    -25
  • 粘度指数 (cst)
    131
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.844
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 本油を保管中、まれに赤味を帯びた色に着色することがあります。これはアミン系酸化防止剤に起因するものですが、酸化防止性能等には影響はありませんので、通常通りご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

FAIRCALL-RA-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FAIRCALL-RA-32の仕様・寸法情報

種類
空気圧縮機油
動粘度@40℃(m㎡/s)
32.76
動粘度@100℃(m㎡/s)
6.01
種類詳細
回転式空気圧縮機専用油
引火点(COC)(℃)
244
流動点(℃)
-25
粘度指数(cst)
131
密度(15℃)(g/cm3)
0.844
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FAIRCALL-RA-32

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,415
( 13,657 )
7日目

詳細情報

基本情報

各種回転式空気圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度水素化分解基油を採用しました。また、厳選した添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式空気圧縮機専用油です。
【特長】
・スラッジトラブルを追放します:
  圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。
  各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。
・寒い時でも容易に起動:
  高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。
  低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。
・ドレン切り作業が楽になります:
  回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。
  広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。
・圧縮機をさびから守ります:
  優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。
・あわ切れの良い油です:
  運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。
  表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。
・運転時の油臭がほとんどありません:
  着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・スクリュー圧縮機
・スクロール圧縮機
・ロータリーベーン圧縮機

ご注意

  • 本油を保管中、まれに赤味を帯びた色に着色することがあります。これはアミン系酸化防止剤に起因するものですが、酸化防止性能等には影響はありませんので、通常通りご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェアコールRAの型番FAIRCALL-RA-32のページです。 型番FAIRCALL-RA-32に関する仕様情報を記載しております。
フェアコールRAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェアコールRA
フェアコールNS32
アトモス(N)
高圧絶縁油A
ハイランドFRZ
ダフニーウォームギヤーオイル460
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー出光興産
通常価格12,41525,90617,59314,98420,57216,759
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目16日目
種類空気圧縮機油空気圧縮機油潤滑油その他油圧作動油ギヤ油
動粘度@40℃(m㎡/s)32.7630.730.77.7751.2467.5
動粘度@100℃(m㎡/s)6.015.734.712.169.9234.3
種類詳細回転式空気圧縮機専用油高性能長寿命回転空気圧縮機専用油HCFC専用高級冷凍機油変圧器、しゃ断器用油水・グリコール系難燃性油圧作動液-
引火点(COC)(℃)244240208150(PM)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト