17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイサーム

通常単価(税別)
15,571
税込単価
17,128
通常出荷日:7日目

高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいても...

詳細を確認
  • 種類
    熱媒体油
  • 種類詳細
    装置の加熱用熱媒体油
  • 流動点 (℃)
    -12.5
  • 色(ASTM)
    L1.0
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 密閉型専用(空気に触れないように、窒素などの不活性ガスでパージして使用してください)。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

動粘度@40℃

(m㎡/s)

引火点(COC)

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

内容量

最小発注数量
32
222
107
0.867
1缶(20L)
1個
65.2
252
102
0.882
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,571
( 17,128 )
7日目
15,571
( 17,128 )
7日目

詳細情報

基本情報

高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
【特長】
・熱安定性、酸化安定性が優れている:
循環使用中に受ける熱による熱分解と、高温酸化に対する安定性は熱媒体油としては最も重要な性能です。これらによって生成するスラッジ、レジン、アスファルトなどの混じったタール状物質が管壁などに付着すると、熱媒体油の熱伝導率を低下させたり、また循環を妨げたりします。
熱に不安定な物質を高度な特殊精製工程で除去し、その上特殊添加剤を配合しておりますので、高温で長時間使用してもスラッジの生成が少なく、装置の円滑な運転が可能で保守が容易です。
・揮発性、蒸気圧が低く引火点が高い:
使用中の蒸発損失が多いものは熱媒体油としては適しません。
適切な分留成分になっているため蒸発損失が少なく、また蒸気圧も低いので、循環系統の蒸気閉塞や、ポンプのキャビテーションを起こす心配が少ないという性質を持っています。
・低温流動性が良く、粘度変化が少ない:
始動時(低温)の流動性の悪いものはポンプ作動の不良や局部加熱を招くおそれがありますが、ハイサームは流動点が低く、また粘度指数が高いので、温度による粘度変化が少ないという性質を持っています。
・毒性、臭気がない:
石油炭化水素系であるため安全性が高く、特有な臭気がありません。
・加熱効率が良い:
比熱、熱伝導度が高く、単位量当たり授受できる熱量が大きく経済的です。
・種類:
32、68の粘度の異なる2種類をそろえてあります。
数字は40℃における動粘度mm²/sを表しています。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。
・アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。
・タイル、リノリウム、紙製品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。
・木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。
・染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。
・電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
・パネルヒータ
・その他

ご注意

  • 密閉型専用(空気に触れないように、窒素などの不活性ガスでパージして使用してください)。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイサームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイサーム
アトモス(N)
ハイランドFRZ
フェアコールNS32
フェアコールRA
高圧絶縁油A
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,57117,59320,57225,90612,41514,984
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類熱媒体油潤滑油油圧作動油空気圧縮機油空気圧縮機油その他
種類詳細装置の加熱用熱媒体油HCFC専用高級冷凍機油水・グリコール系難燃性油圧作動液高性能長寿命回転空気圧縮機専用油回転式空気圧縮機専用油変圧器、しゃ断器用油
流動点(℃)-12.5-45<-45-25-25-30
色(ASTM)L1.0L0.5赤色透明L0.5L0.5-
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(18L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト