17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーマシンルブP

通常単価(税別)
15,50816,377
税込単価
17,05918,015
通常出荷日:7日目

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です...

詳細を確認
  • 種類
    潤滑油
  • 種類詳細
    高性能多目的潤滑油(可燃性液体類)
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 危険物の屋内または屋外貯蔵所に同時貯蔵する 場合、原則として危険物と可燃性液体類をそれぞれ取りまとめて、相互に1m以上の間隔を置いて貯蔵することが必要です。可燃性液体類は、数量2立方メートル(2Kリットル)以上で「指定可燃物」となり、市町村条例の規制を受けます。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 動粘度@100℃(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

動粘度@40℃

(m㎡/s)

動粘度@100℃

(m㎡/s)

引火点(COC)

(℃)

流動点

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

色(ASTM)

内容量

最小発注数量
34.7
6.4
256
-32.5
138
0.843
L0.5
1缶(20L)
1個
44.7
7.4
262
-32.5
131
0.851
L0.5
1缶(20L)
2個
65.7
9.0
266
-30
113
0.871
L1.0
1缶(20L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,377
( 18,015 )
7日目
15,761
( 17,337 )
7日目
15,508
( 17,059 )
7日目

詳細情報

基本情報

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。主に工作機械用として使用されるISO粘度グレード32、46、68の3種類は、高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
【特長】
・引火点が250℃以上:
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
・潤滑性が優れている:
高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。
ギヤ油に匹敵する極圧性です。
・油温上昇が抑制できる:
優れた摩擦調整剤の使用により、摺動時の発熱が抑制され、機器の寿命延長が期待されます。
・酸化安定性、熱安定性が優れている:
高性能酸化防止剤の使用により、長時間使用においても酸化劣化が小さく、スラッジ生成が抑制されます。
主に工作機械用として多く使用されるISOVG32,46,68は高度精製基油を使用することにより高温での酸化安定性に優れ、合成油に匹敵する性能が発揮されます。
・水または水溶性切削油剤との分離性に優れている:
水または水溶性切削油剤、水系洗浄剤が混入しても、これらの水系物質と容易に分離します。
・さび止め性が優れている:
優れたさび止め剤の使用により、水分が混入した場合でも、さびや腐食の発生を防ぎます。
・あわ消し性が優れている:
優れたあわ消し剤の使用により、あわ立ちによるトラブルを防止します。
・種類:
ISO粘度グレード32、46、68、100、150、220、320、460の8種類を揃えており、使用条件に適した粘度のものを選べます。
・消防法危険物分類:可燃性液体類
【用途】
・工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)
・さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑
・各種油圧ユニットの潤滑
・抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑
・ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑
・電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑

ご注意

  • 危険物の屋内または屋外貯蔵所に同時貯蔵する 場合、原則として危険物と可燃性液体類をそれぞれ取りまとめて、相互に1m以上の間隔を置いて貯蔵することが必要です。可燃性液体類は、数量2立方メートル(2Kリットル)以上で「指定可燃物」となり、市町村条例の規制を受けます。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマシンルブPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーマシンルブP
タービンオイル
スーパーハイランド
ユニクエンチ
ハイサーム
TDオイル
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,508-11,084 -10,706 -13,224 -15,57118,301 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類潤滑油タービン油油圧作動油その他熱媒体油潤滑油
種類詳細高性能多目的潤滑油(可燃性液体類)無添加タービン油高級耐摩耗性油圧作動油熱処理油剤装置の加熱用熱媒体油トラクションドライブフルード
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト