17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FBKオイル RO

通常単価(税別)
12,42312,999
税込単価
13,66514,299
通常出荷日:7日目~19日目

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤...

詳細を確認
  • 種類
    潤滑油
  • 種類詳細
    工業用多用途潤滑油
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 動粘度@100℃(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

動粘度@40℃

(m㎡/s)

動粘度@100℃

(m㎡/s)

引火点(COC)

(℃)

流動点

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

色(ASTM)

内容量

最小発注数量
32.1
5.46
224
-27.5
106
0.871
L0.5
1缶(20L)
2個
45.8
6.82
242
-22.5
103
0.875
L0.5
1缶(20L)
1個
66.7
8.85
255
-20
106
0.877
L0.5
1缶(20L)
2個
102
11.3
266
-20
96
0.883
L1.0
1缶(20L)
1個
150
14.6
276
-12.5
96
0.884
L1.0
1缶(20L)
1個
220
19.2
284
-12.5
98
0.890
L1.5
1缶(20L)
2個
320
24.7
286
-12.5
97
0.892
L1.5
1缶(20L)
2個
460
29.9
292
-12.5
95
0.896
L2.5
1缶(20L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,423
( 13,665 )
7日目
12,423
( 13,665 )
7日目
12,423
( 13,665 )
19日目
12,938
( 14,232 )
7日目
12,999
( 14,299 )
7日目
12,423
( 13,665 )
7日目
12,423
( 13,665 )
7日目
12,423
( 13,665 )
7日目

詳細情報

基本情報

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
【特長】
・潤滑性が良い:
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
・酸化安定性、熱安定性が良い:
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
・さび止め性が優れている:
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
・水分離性が良い:
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
・あわ消し性が優れている:
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
・種類:
FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
・各種減速機の潤滑
・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
・工作機械の広範囲潤滑
・油圧作動系統
・カプラン水車ランナーボスの潤滑
・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBKオイル ROのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
プレス機械に使用しています
3
満足度:3.0
油圧プレス機械に使用しています。以前よりこの商品を使用しており、機械に大きなトラブルがないので、その経験と信頼性からこの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBKオイル RO
FBKタービン
タービンオイル
TDオイル
ハイサーム
ハイランドFRZ
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格12,423-14,366 -11,084 -18,301 -15,57120,572
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
種類潤滑油タービン油タービン油潤滑油熱媒体油油圧作動油
種類詳細工業用多用途潤滑油高級添加タービン油無添加タービン油トラクションドライブフルード装置の加熱用熱媒体油水・グリコール系難燃性油圧作動液
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)

オイルカテゴリの売れ筋ランキング