17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトモス(N)

通常単価(税別)
17,593
税込単価
19,352
通常出荷日:7日目

アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に...

詳細を確認
  • 種類
    潤滑油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    30.7
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    4.71
  • 種類詳細
    HCFC専用高級冷凍機油
  • 引火点(COC) (℃)
    208
  • 流動点 (℃)
    -45
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.900
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ATMOS(N)-32-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATMOS(N)-32-20Lの仕様・寸法情報

種類
潤滑油
動粘度@40℃(m㎡/s)
30.7
動粘度@100℃(m㎡/s)
4.71
種類詳細
HCFC専用高級冷凍機油
引火点(COC)(℃)
208
流動点(℃)
-45
密度(15℃)(g/cm3)
0.900
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ATMOS(N)-32-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,593
( 19,352 )
7日目

詳細情報

基本情報

アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。近来とみに小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
【特長】
・低温性能が優れている:
  流動点が低く、蒸発温度の低い冷凍機に使用できます。
  ワックス分を含まないためフロック点が低く、膨張弁や蒸発器へのワックス分の析出がなく安心して使用できます。
・冷媒との化学安定性、熱安定性が高い:
  安定性の低い冷凍機油は高温下で冷媒と反応し、スラッジを生成し、冷媒の分解を促進します。
  構成基材に合成油であるアルキルベンゼン、および精製鉱油を使用しているため、冷媒に対して極めて安定です。
  吐出弁のような高温薄膜条件下においてもカーボンになりにくく、冷凍負荷の大きい圧縮機にも安心して適応できます。
・冷媒との相溶性に優れる:
  冷凍機油には凝縮器内で油が分離しないことや、蒸発器から圧縮機に油が戻りやすいことが望まれます。
・冷媒との分離が速く、あわだちが少ない:
  冷媒が油に適度に溶解することが必要ですが、同時に蒸発する際に速やかに油から分離する必要があります。
  冷媒との分離性に優れるため、あわ立ち現象を最少におさえることができます。
・水分を含まない:
  完全に脱水した後、専用の容器に充てんし、出荷されますので水分含有量が極めて少なく、高い絶縁耐力を備えています。
  膨張弁の氷結や装置部品の腐食がなく、また密閉型冷凍機に使用された場合でも、電動機の絶縁低下を起こしません。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。
・アンモニア、CFC冷媒(R11、R12など)には使用しないでください。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトモス(N)の型番ATMOS(N)-32-20Lのページです。 型番ATMOS(N)-32-20Lに関する仕様情報を記載しております。
アトモス(N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトモス(N)
フェアコールRA
高圧絶縁油A
フェアコールNS32
ハイランドFRZ
ダフニーウォームギヤーオイル460
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー出光興産
通常価格17,59312,41514,98425,90620,57216,759
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目16日目
種類潤滑油空気圧縮機油その他空気圧縮機油油圧作動油ギヤ油
動粘度@40℃(m㎡/s)30.732.767.7730.751.2467.5
動粘度@100℃(m㎡/s)4.716.012.165.739.9234.3
種類詳細HCFC専用高級冷凍機油回転式空気圧縮機専用油変圧器、しゃ断器用油高性能長寿命回転空気圧縮機専用油水・グリコール系難燃性油圧作動液-
引火点(COC)(℃)208244150(PM)240--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト