17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチラストテラミLN-H

通常単価(税別)
19,559
税込単価
21,515
通常出荷日:7日目

バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていな...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    28.5
  • さび止め期間(目安)
    6ヶ月
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.875
  • 引火点 (℃)
    154
  • L5.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ANTIRST-TLM-LN-H-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANTIRST-TLM-LN-H-20Lの仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
28.5
さび止め期間(目安)
6ヶ月
密度(15℃)(g/c㎥)
0.875
引火点(℃)
154
L5.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANTIRST-TLM-LN-H-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,559
( 21,515 )
7日目

詳細情報

基本情報

バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
【特長】
・さび止め性能が優れている:
  厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
  潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。
・脱脂性が優れている:
  有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
・作業性に優れている:
  ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物の除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。
  浸せき、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
・環境対応に優れています:
  バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチラストテラミLN-Hの型番ANTIRST-TLM-LN-H-20Lのページです。 型番ANTIRST-TLM-LN-H-20Lに関する仕様情報を記載しております。
アンチラストテラミLN-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチラストテラミLN-H
アンチラストテラミLN
アンチラストテラミLS
アンチラストテラミLS-F
アンチラストテラミSC-F
アンチラストテラミSC-W
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格19,55914,63220,02422,51816,33814,787
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液体液体液体液体液体液体
詳細タイプバリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)28.512.25.04.92.71.9
さび止め期間(目安)6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月2週間
密度(15℃)(g/c㎥)0.8750.8590.830.840.8200.801
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト