17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチラストテラミLS-P

通常単価(税別)
15,087
税込単価
16,596
通常出荷日:7日目

バリウム系添加剤無添加のペトロラタム分散タイプの溶剤希釈形長期さび止め油です。さび止め性や酸化安定性に...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    バリウム系添加剤無添加 ペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形長期さび止め油
  • 見掛け粘度(25℃) (mPa・s)
    16
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.83
  • 引火点 (℃)
    84
  • 黄褐色不透明
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 冬期などに寒い場所に放置しますと、添加成分の一部が極まれに析出して曇りを生じることがありますので、できるだけ屋内に保管してください。添加成分由来の曇りや分離物が生じていた場合には、室温で攪拌してからご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ANTIRST-TLM-LS-P-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANTIRST-TLM-LS-P-20Lの仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
バリウム系添加剤無添加 ペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形長期さび止め油
見掛け粘度(25℃)(mPa・s)
16
密度(15℃)(g/c㎥)
0.83
引火点(℃)
84
黄褐色不透明
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ANTIRST-TLM-LS-P-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,087
( 16,596 )
7日目

詳細情報

基本情報

バリウム系添加剤無添加のペトロラタム分散タイプの溶剤希釈形長期さび止め油です。さび止め性や酸化安定性に加え、一般のペトロラタム形さび止め油に比べると作業性にも優れています。
【特長】
・さび止め性能が優れている:
  溶剤が揮発した後にペトロラタムを主成分とした軟質な被膜をつくり、さび止め添加剤との相乗効果より優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
  溶剤希釈形ですが、引火点が84℃と高いさび止め油です。
・金属腐食防止性に優れている:
  金属腐食防止性に配慮した添加剤で設計していますので、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている鉄鋼製品などにも使用できます。
・酸化安定性に優れています:
  劣化により硬化した防錆被膜には亀裂が生じやすく、さび止め性が低下しますが、酸化安定性に優れているので、被膜硬化を長期抑制します。
・環境に配慮している:
  バリウム系添加剤を使用していなため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

ご注意

  • 冬期などに寒い場所に放置しますと、添加成分の一部が極まれに析出して曇りを生じることがありますので、できるだけ屋内に保管してください。添加成分由来の曇りや分離物が生じていた場合には、室温で攪拌してからご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチラストテラミLS-Pの型番ANTIRST-TLM-LS-P-20Lのページです。 型番ANTIRST-TLM-LS-P-20Lに関する仕様情報を記載しております。
アンチラストテラミLS-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチラストテラミLS-P
アンチラストテラミLS
アンチラストテラミLS-F
アンチラストテラミLN
アンチラストテラミSC-F
アンチラストテラミLN-H
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,08720,02422,51814,63216,33819,559
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液体液体液体液体液体液体
詳細タイプバリウム系添加剤無添加 ペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油
見掛け粘度(25℃)(mPa・s)16-----
密度(15℃)(g/c㎥)0.830.830.840.8590.8200.875
引火点(℃)848784164104154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト