17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチラストテラミLS-F

通常単価(税別)
22,518
税込単価
24,770
通常出荷日:7日目

無灰系添加剤からなる(バリウムどの金属を含まない)溶剤希釈形長期さび止め油で、指紋除去性能を兼ね備えて...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    4.9
  • さび止め期間(目安)
    6ヶ月
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.84
  • 引火点 (℃)
    84
  • L2.0
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ANTIRST-TLM-LS-F-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ANTIRST-TLM-LS-F-20Lの仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
4.9
さび止め期間(目安)
6ヶ月
密度(15℃)(g/c㎥)
0.84
引火点(℃)
84
L2.0
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ANTIRST-TLM-LS-F-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,518
( 24,770 )
7日目

詳細情報

基本情報

無灰系添加剤からなる(バリウムどの金属を含まない)溶剤希釈形長期さび止め油で、指紋除去性能を兼ね備えています。べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていなので、作業性に優れています。
【特長】
・さび止め性能が優れている:
  厳選された鉱油とび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
  溶剤希釈形ですが、引火点が84℃と高いさび止め油です。
・脱脂性が優れている:
  有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
・指紋除去性を有する:
  指紋除去性と長期さび止め性を兼ね備えているので、素手で扱われる部品等の指紋除去を目的とした洗浄工程出荷時の長期さび止め処理工程の一元化が可能です。
  指紋除去型洗浄さび止め油や長期さび止め油を塗布した部品で、指紋由来のさびが発生している場合のさび対策として有効です。
・作業性 に優れている:
  金属元素を含有しない無灰系のさび止め油ですので、熱処理前部品や焼結金属などの微小穴部品などの後工程(熱処理)で生じる金属元素由来の堆積・閉塞物生成が抑制されます。
  ペトロラタムを配合していなため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物の除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。
・環境に配慮している:
  バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチラストテラミLS-Fの型番ANTIRST-TLM-LS-F-20Lのページです。 型番ANTIRST-TLM-LS-F-20Lに関する仕様情報を記載しております。
アンチラストテラミLS-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチラストテラミLS-F
アンチラストテラミLS
アンチラストテラミSC-F
アンチラストテラミLN
アンチラストテラミLN-H
アンチラストテラミSC-W
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格22,51820,02416,33814,63219,55914,787
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液体液体液体液体液体液体
詳細タイプバリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)4.95.02.712.228.51.9
さび止め期間(目安)6ヶ月6ヶ月3ヶ月6ヶ月6ヶ月2週間
密度(15℃)(g/c㎥)0.840.830.8200.8590.8750.801

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト