17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオグリースEP BIO-EP-400G

バイオグリースEP【20個入り】

通常単価(税別)
40,59338,068
税込単価
44,65241,875
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

生分解性グリース。【特長】・地球環境にやさしい。・高荷重に耐える。・広い温度範囲で使用できる。【用途】...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 詳細タイプ
    生分解性グリース
  • ちょう度
    280(25℃)
  • 増ちょう剤
    特殊リチウム
  • 基油種類
    ポリーオールエステル系
  • 滴点 (℃)
    186
  • 内容量
    1ケース(400g×20本)

型番:

BIO-EP-400G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

バイオグリース EPの仕様

「人」、「環境(生分解性)」、「資源(ロングライフ)」に配慮し、厳しいエコマーク基準をクリアした理想的な汎用グリース。

  • 地球環境にやさしい。基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有している。
  • 高荷重に耐える。添加剤として優れた極圧剤を配合しているので、汎用極圧グリースを凌ぐ耐荷重性能と耐摩耗性能を有している。
  • 広い温度範囲で使用できる。使用温度範囲が-50~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有している。

用途

  • リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。
  • 浚渫船、地盤改良船。
  • 窯業機械。
  • 水車発電機。

バイオグリース EPの代表性状

種類(NLGI No.) 2号
増ちょう剤 特殊リチウム
基油 ポリーオールエステル系
ちょう度 (25℃,60回混和)
混和安定度(25℃,10万回混和)
滴点℃
離油度 (100℃,24h) mass%
蒸発量 (99℃,22h) mass%
OECD301C法生分解率 (合格基準:28日間、60%以上) %
急性毒性試験 (JIS K0102)
(合格基準:96h、LC50≧100mg/L) mg/L
280
325
186
0.70
0.2
65以上
-
100以上
使用可能温度範囲 (目安) ℃ -50~130
消防法危険物分類 非危険物

BIO-EP-400Gの仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
詳細タイプ
生分解性グリース
ちょう度
280(25℃)
増ちょう剤
特殊リチウム
基油種類
ポリーオールエステル系
滴点(℃)
186
内容量
1ケース(400g×20本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BIO-EP-400G

内容量

最小発注数量
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,59338,068
( 41,875 )
7日目

詳細情報

基本情報

生分解性グリース。
【特長】
・地球環境にやさしい。
・高荷重に耐える。
・広い温度範囲で使用できる。
【用途】
・リゾート、シーフロントなどで使用する建機。
・浚渫船、地盤改良船。
・窯業機械。
・水車発電機。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオグリースEPの型番BIO-EP-400Gのページです。 型番BIO-EP-400Gに関する仕様情報を記載しております。
バイオグリースEPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオグリースEP
ラバーグリース2
マルティノックSDX
マルティノックデラックス
エピノックグリースLT
ギヤーカップリンググリース
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格40,59354,21036,571 -16,184 -25,90831,418
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目
種類ジャバラ--
詳細タイプ生分解性グリースブレーキシリンダゴム保護用グリース長寿命型高速転がり軸受用グリース高温長寿命型高速ころがり軸受グリース低温用万能極圧型グリースギヤーカップリング用グリース
ちょう度280(25℃)288(25℃)285(25℃)270(25℃)--
増ちょう剤特殊リチウムリチウム石けんリチウム石けん+ナトリウム石けんリチウム石けん+特殊ナトリウム石けんリチウム石けんリチウム石けん
基油種類ポリーオールエステル系植物油合成炭化水素油鉱油鉱油+合成油-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト