ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤーカップリンググリース GCP-16KG

ギヤーカップリンググリース

通常単価(税別)
31,418
税込単価
34,560
通常出荷日:7日目

ギヤーカップリング用グリース。【特長】・張り付き性、耐離油性が優れている。・カップリング部のクッション...

詳細を確認
  • 種類
  • 詳細タイプ
    ギヤーカップリング用グリース
  • 基油粘度(40℃) (m㎡/s)
    956
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん
  • 混和ちょう度(25℃)
    310
  • 滴点 (℃)
    209
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

GCP-16KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として鉱油を使用した、ギヤーカップリング専用グリース。

  • 1.張り付き性、耐離油性が優れている。遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行う。
  • 2.カップリング部のクッション性が優れている。高粘度基油を使用しているため、カップリング時に部品同士にかかる衝撃荷重に対し、クッションの役割を果たす。
  • 3.耐荷重性能、耐摩耗性が優れている。カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示す。
増ちょう剤 リチウム石けん
基油動粘 (40℃) mm2/s 956
混和ちょう度 (25℃, 60回混和) 310
混和安定度 (25℃, 10万回混和) 347
滴点 ℃ 209
離油度 (100℃, 24h) mass% 0.0
蒸発量 (99℃, 22h) mass% 0.33
酸化安定度 (99℃, 100h) kPa 35
銅板腐食 (100℃, 24h) 変化なし

GCP-16KGの仕様・寸法情報

種類
詳細タイプ
ギヤーカップリング用グリース
基油粘度(40℃)(m㎡/s)
956
増ちょう剤
リチウム石けん
混和ちょう度(25℃)
310
滴点(℃)
209
内容量
1缶(16kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCP-16KG

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,418
( 34,560 )
7日目

詳細情報

基本情報

ギヤーカップリング用グリース。
【特長】
・張り付き性、耐離油性が優れている。
・カップリング部のクッション性が優れている。
・耐荷重性能、耐摩耗性が優れている。
【用途】
・ギヤーカップリングに。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤーカップリンググリースの型番GCP-16KGのページです。 型番GCP-16KGに関する仕様情報を記載しております。
ギヤーカップリンググリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤーカップリンググリース
エピノックグリースLT
バイオグリースEP
ラバーグリース2
タフリックスグリースRB
マルティノックSDX
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格31,41825,90840,59354,21039,02536,571 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜
種類ジャバラ-
詳細タイプギヤーカップリング用グリース低温用万能極圧型グリース生分解性グリースブレーキシリンダゴム保護用グリース耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース長寿命型高速転がり軸受用グリース
基油粘度(40℃)(m㎡/s)95644.3----
増ちょう剤リチウム石けんリチウム石けん特殊リチウムリチウム石けんリチウムコンプレックスリチウム石けん+ナトリウム石けん
混和ちょう度(25℃)310-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト