17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフリックスグリースRB

タフリックスグリースRB

通常単価(税別)
37,655
税込単価
41,421
通常出荷日:7日目

耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース。【特長】・耐熱性が高く、温度によるちょう度変化が小...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 詳細タイプ
    耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース
  • 増ちょう剤
    リチウムコンプレックス
  • 黄色
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリース。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れている。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリース。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリース。

  • 1.耐熱性が高く、温度によるちょう度変化が小さい。増ちょう剤にリチウムコンプレックス石けんを使用しており、温度変化によるちょう度変化が小さく、高温の潤滑箇所でも使用可能。使用温度範囲:-20~175℃。
  • 2.軸受温度上昇が少ない。使用しているリチウムコンプレックス石けんは、介入性(浸透性)に優れており、一般的なリチウム石けん系グリースに比べて、コロ軸受における温度上昇が抑えられ、機器の寿命延長が期待できる。
  • 3.耐水性、耐腐食性が優れている。水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有している。また、最適なさび止め剤の配合により、耐腐食性に優れており、水(白水)が使用される製紙工場の抄紙機において、数多くの納入実績を有している。酸性雰囲気下で使用される軸受に使用することにより、さびによる軸受交換の頻度を低減することが可能。
  • 4.耐荷重性、耐摩耗性が優れている。有機モリブデンと極圧添加剤を配合しており、優れた耐荷重性、耐摩耗性を有している。

用途

  • 大型産業機械の転がり軸受。製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。
  • 荷重のかかる大型車両のホイール軸受など。
  • 電動機、送風機などの転がり軸受。
  • 熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所。

タフリックスグリースRBの代表性状

種類0号1号2号
外観 黄色バター状黄色バター状黄色バター状
増ちょう剤 リチウムコンプレックスリチウムコンプレックスリチウムコンプレックス
ちょう度(25℃, 60 回混和)363315267
滴点 ℃245250以上250以上
離油度(100℃, 24h) mass%8.63.20.3
銅板腐食(100℃, 24h)緑色・黒色の変化なし緑色・黒色の変化なし緑色・黒色の変化なし
高速四球試験 融着荷重:WL N3089以上3089以上3089以上
さび止め性(EMCOR 試験:人工白水)#0(さびなし)#0(さびなし)#0(さびなし)
水洗耐水度(38℃, 1h)流出量 mass%9.62.00.8

※2号品の商品規格ちょう度は 240~270 で、硬めの商品設定となっております。NLGI のNo2ちょう度は265~295。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ちょう度

滴点

(℃)

内容量

最小発注数量
363(25℃)
245
1缶(16kg)
1個
315(25℃)
250以上
1缶(16kg)
1個
267(25℃)
250以上
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,655
( 41,421 )
7日目
37,655
( 41,421 )
7日目
37,655
( 41,421 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース。
【特長】
・耐熱性が高く、温度によるちょう度変化が小さい。
・軸受温度上昇が少ない。
・耐水性、耐腐食性が優れている。
【用途】
・大型建設機械のころがり軸受、荷重のかかる大型車両のホイール軸受などに。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフリックスグリースRBのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
潤滑剤
3
満足度:3.0
まさかミスミで買えるとは思っていませんでした。 まさかまさかクーポンが使えると思っていませんでした。 特急で必要になり、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフリックスグリースRB
エピノックグリースLT
マルティノックデラックス
マルティノックグリース
マルティノックSDX
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギートラスコ中山
通常価格37,65525,90816,184 -16,956 -36,571 -4,560 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類---
耐水性
耐熱性
詳細タイプ耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース低温用万能極圧型グリース高温長寿命型高速ころがり軸受グリース高速ころがり軸受用万能型グリース長寿命型高速転がり軸受用グリース-
増ちょう剤リチウムコンプレックスリチウム石けんリチウム石けん+特殊ナトリウム石けんリチウムリチウム石けん+ナトリウム石けん-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト