17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャシーグリース(N)

シャシーグリース(N)【1~20個入り】

通常単価(税別)
11,46615,874
税込単価
12,61317,461
通常出荷日:7日目

自動車、建設機械のシャシー用グリース。【特長】・潤滑性が優れている。・粘着性が優れている。・給油性が優...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    自動車、建設機械のシャシー用グリース
  • 淡褐色

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

シャシーグリース(N)は、淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリース。

  • 1.潤滑性が優れている。基油に高度精製鉱油を使用し、特殊な添加剤を添加しているので、優れた潤滑性を示す。
  • 2.粘着性が優れている。特殊な粘着性向上剤の働きにより優れた粘着性を備えている。
  • 3.給油性が優れている。ポンプ給油性が優れている。集中給油装置にはシャシーグリース(N)00あるいは0の使用がおすすめ。

 

  • 種類:シャシーグリース(N)には00、0、1、2、2.5(注文生産品)の5種のグレードがある。数字はNLGI番号を示す。
  • 用途:自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用。

 

シャシーグリース(N)の代表性状

種類 00 0 1 2
JIS K2220 自動車用シャシーグリース1種 00号 0号 1号 2号
石けん基 カルシウム カルシウム カルシウム カルシウム
ちょう度 (25℃, 60回混和) 410 367 318 280
滴点 ℃ 94 96 98 102
銅板腐食 (室温, 24h) 合格 合格 合格 合格

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • ちょう度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

種類

ちょう度

滴点

(℃)

内容量

最小発注数量
410(25℃)
94
1缶(16kg)
1個
367(25℃)
96
1缶(16kg)
1個
318(25℃)
98
1缶(16kg)
1個
ジャバラ
318(25℃)
98
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

280(25℃)
102
1缶(16kg)
1個
ジャバラ
280(25℃)
102
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,874
( 17,461 )
7日目
15,874
( 17,461 )
7日目
15,874
( 17,461 )
7日目
11,466
( 12,613 )
7日目
15,874
( 17,461 )
7日目
11,466
( 12,613 )
7日目

詳細情報

基本情報

自動車、建設機械のシャシー用グリース。
【特長】
・潤滑性が優れている。
・粘着性が優れている。
・給油性が優れている。
【用途】
・自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントに使用。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャシーグリース(N)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャシーグリース(N)
シャシーグリース
DBペースト100N
ニチモリ DBペースト100N 500g
超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000
AZシャーシーグリースジャバラ
メーカーJXエネルギーエスコダイゾーニチモリダイゾーニチモリオーデックエーゼット
通常価格11,466-590 -18,8763,7542,130 -651 -
通常出荷日7日目1日目8日目1日目3日目〜2日目〜
詳細タイプ自動車、建設機械のシャシー用グリース-----
淡褐色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト