17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリスタグリース

グリスタグリース【48個入り】

通常単価(税別)
21,25726,543
税込単価
23,38329,197
通常出荷日:7日目

大型集中給脂用グリース。【特長】・見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適。・優...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 詳細タイプ
    大型車集中給脂用グリース
  • 基油種類
    鉱油
  • 淡褐色
  • 内容量
    1ケース(300g×48本)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 1.見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適。
  • 2.グリスタグリースは水に接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有す。
  • 3.公害対策を十分配慮したグリース。
  • 用途:グリスタグリースは大型車集中給脂用として使用できる。
  • 種類:グリスタグリースはあらゆる用途に応じられるように、一般用グリスタグリースA、比較的高温で使用できるグリスタグリースBがある。
種類 A B
グレード NLGI No. 00 0
増ちょう剤 カルシウム石けん リチウム石けん
外観 淡褐色 淡褐色
基油 種類 鉱油 鉱油
動粘度 (40℃) mm2/s 67 134
(100℃)mm2/s 9.1 13.6
ちょう度(25℃,60回混和) 415 359
滴点 ℃ 94 200
蒸発量(99℃,22h)mass% - 0.40
銅板腐食(100℃,24h) 緑色・黒変なし 緑色・黒変なし
湿潤試験(14日) - A
見かけ粘度(-10℃,10s-1)Pa・s 76 62
使用可能温度範囲(目安) ℃ -10~70 -10~100
消防法危険物分類 可燃性固体類 非該当

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 耐熱性

  • ちょう度

  • グレード

  • 基油粘度(40℃)(m㎡/s)

  • 基油粘度(100℃)(m㎡/s)

  • 使用温度(℃)

  • 見かけ粘度(-10℃、10s⁻¹)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

耐熱性

ちょう度

グレード

基油粘度(40℃)

(m㎡/s)

基油粘度(100℃)

(m㎡/s)

使用温度

(℃)

見かけ粘度(-10℃、10s⁻¹)

増ちょう剤

滴点

(℃)

内容量

最小発注数量
-
415(25℃)
No.00
67
9.1
-10~70
76(Pa・s)
カルシウム石けん
94
1ケース(300g×48本)
1パック

48個入り

359(25℃)
No.0
134
13.6
-10~100
62(Pa・s)
リチウム石けん
200
1ケース(300g×48本)
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,257
( 23,383 )
7日目
26,543
( 29,197 )
7日目

詳細情報

基本情報

大型集中給脂用グリース。
【特長】
・見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適。
・優れた耐水性を有している。
・公害対策を十分配慮したグリース。
【用途】
・大型車集中給脂用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスタグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスタグリース
エピノックグリースLT
マルティノックSDX
タフリックスグリースRB
マルティノックデラックス
バイオグリースEP
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格21,257-25,90836,571 -37,65516,184 -38,068
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目
種類ジャバラ--ジャバラ
耐水性-
詳細タイプ大型車集中給脂用グリース低温用万能極圧型グリース長寿命型高速転がり軸受用グリース耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース高温長寿命型高速ころがり軸受グリース生分解性グリース
基油種類鉱油鉱油+合成油合成炭化水素油-鉱油ポリーオールエステル系
淡褐色淡褐色白褐色黄色--

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト