17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリノックグリースAP

モリノックグリースAP【1~20個入り】

通常単価(税別)
15,36222,978
税込単価
16,89825,276
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。【特長】・耐荷重性能が優れている。・酸化安定性が優れている。・耐...

詳細を確認
  • 耐水性
  • 詳細タイプ
    二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース
  • 基油粘度(100℃) (m㎡/s)
    18.1
  • 使用温度 (℃)
    -20~125
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん
  • 黒色

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

モリノックグリースAPの特長

  • 1.耐荷重性能および耐摩耗性が優れている。モリノックグリースAPには二硫化モリブデンと極圧添加剤がバランスよく配合されており、これらの相乗効果により従来の二硫化モリブデン入りグリースにみられなかった耐荷重性能および耐摩耗性をもつ。
  • 2.機械的安定性が優れている。グリースが軸受や歯車で使用される過程では、大きなせん断作用を受ける。モリノックグリースAPは、このようなせん断を受けてもグリース構造が安定しており、優れた機械的安定性を示す。
  • 3.酸化安定性が優れている。モリノックグリースAPは、優れた酸化安定性をもっており、使用中の酸化劣化が少なく長時間の使用に十分耐える。
  • 4.耐水性が優れている。モリノックグリースAPは水に洗い流されにくく、水が混入しても優れた潤滑性をもつ。
  • 5.さび止め性が優れている。モリノックグリースAPはさび止め性が優れており、湿度の高い使用条件でもさびの発生を防止。
  • 6.給油性が優れている。集中給油用としては配管抵抗の少ないモリノックグリースAP0、1が最適。
  • 7.公害対策を十分配慮したグリース。APはAnti Pollution(公害防止)を強調したもので、鉛系添加剤を含んでいないので、排水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮している。

モノリックグリースAPの代表性状

種類 (NLGI番号) 0 1 2
外観 黒色バター状
増ちょう剤 リチウム石けん
基油動粘度 (100℃) mm2/s 18.1 18.1 18.1
ちょう度 (25℃, 60回混和) 365 318 290
滴点 ℃ 195 199 201
酸化安定度 (99℃, 100h) kPa 19.6 19.6 19.6
水洗耐水度 (38℃, 1h) mass% 5.0 3.0 2.0
ASTM四球試験 WL N 3923 3923 3923
使用可能温度範囲(目安) ℃ -20~125
消防法危険物分類 非該当

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • ちょう度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種類

ちょう度

滴点

(℃)

内容量

最小発注数量
365(25℃)
195
1缶(16kg)
1個
ジャバラ
365(25℃)
195
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

318(25℃)
199
1缶(16kg)
1個
ジャバラ
318(25℃)
199
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

290(25℃)
201
1缶(16kg)
1個
ジャバラ
290(25℃)
201
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,978
( 25,276 )
7日目
15,362
( 16,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,978
( 25,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,362
( 16,898 )
7日目
22,978
( 25,276 )
7日目
15,362
( 16,898 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
【特長】
・耐荷重性能が優れている。
・酸化安定性が優れている。
・耐水性が優れている。
・機械的安定性が優れている。
【用途】
・自動車のジョイント部、シャシー、建設機械や農業機械の軸受や歯車等に。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリノックグリースAPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリノックグリースAP
モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)
スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)
スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)
耐熱マルチグリス
モリリチュームSグリース (高荷重用)
メーカーJXエネルギー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山住鉱潤滑剤
通常価格15,362-10,203 -1,417 -2,155 -1,450925 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
耐水性
詳細タイプ二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース-----
基油粘度(100℃)(m㎡/s)18.1-----
使用温度(℃)-20~125-----
増ちょう剤リチウム石けん-----

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト