17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルティノックデラックス

マルティノックデラックス【1~20個入り】

通常単価(税別)
16,18420,882
税込単価
17,80222,970
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

高温長寿命型高速ころがり軸受グリース。【特長】・高温での寿命が長い。・軸受異常音を解消出来る。・耐水性...

詳細を確認
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 詳細タイプ
    高温長寿命型高速ころがり軸受グリース
  • ちょう度
    270(25℃)
  • 基油粘度(100℃) (m㎡/s)
    9.50
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん+特殊ナトリウム石けん
  • 基油種類
    鉱油
  • 滴点 (℃)
    202

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリース(使用温度範囲-20~135℃)。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう剤とし、高度精製された鉱油に用いたグリース。

特長

  • 1.高温での寿命が長い。高温に強い増ちょう剤の組合せ、高温にも強い酸化防止剤処方、蒸発減量の少ない基油の選択などグリースの寿命を左右する重要項目すべてにきめ細かい配慮をしたグリース。このため、従来のリチウム系高級万能型グリースに比べ、軸受潤滑寿命が2倍以上に伸び、高温使用限界が135℃にアップした。
  • 2.軸受異常音を解消。導入性に優れているリチウム石けん、潤滑性に優れている高度精製鉱油を用いているので、軸受異常音を発生することがない。従来のリチウム系高級万能型グリースを使用すると異常音を発生する軸受でも、マルティノックデラックスを使用すればほとんど異常音が解消する。
  • 3.耐水性、さび止め性が優れている。耐水性に優れた増ちょう剤を用いているので、水で洗い流されたり、水分が混入してもほとんど軟化せず漏えいの心配がない。また、さび止め性を特に強化してあるので、悪条件下でも軸受のさび発生を防止する。

用途

高速ころがり軸受の潤滑に優れた性能を備えていますので、小型高速電動機の軸受のほか各種電動機、工作機械、繊維機械、そのほか各種ころがり軸受に広く使用できる。特に、これらの軸受に従来のリチウム系高級万能型グリースを使用して、高温運転でのグリース寿命に問題があるときに、また異常音が発生するときに、マルティノックデラックスを使用することをすすめる。

マルティノックデラックスの代表性状

種類 1 2
増ちょう剤 リチウム石けん+特殊ナトリチウム石けん
基油 種類 鉱油 鉱油
動粘度(100℃) mm2/s 9.50 9.50
ちょう度 (25℃, 60回混和) 315 270
混和安定度 (25℃, 10万回混和) 342 300
滴点 ℃ 200 202
※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。 (2002年6月)

注意・禁止事項

成分: 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示: なし
注意喚起語: なし
危険有害性情報: なし
注意書き:安全対策 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
・眼に入れないこと。飲み込まないこと。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置 ・飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。
・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
保管 ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄 ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。
・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

種類

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
ジャバラ
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,882
( 22,970 )
7日目
16,184
( 17,802 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高温長寿命型高速ころがり軸受グリース。
【特長】
・高温での寿命が長い。
・軸受異常音を解消出来る。
・耐水性、さび止め性が優れている。
【用途】
・小型高速電動機の密封軸受、各種電動機、工作機械等のころがり軸受。
・従来のグリースで高温運転での寿命に問題ある時、異常音が発生した時。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルティノックデラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルティノックデラックス
マルティノックSDX
マルティノックグリース
エピノックグリースLT
ラバーグリース2
タフリックスグリースRB
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格16,184-36,571 -16,956 -25,90846,89137,655
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目7日目
耐水性-
耐熱性-
詳細タイプ高温長寿命型高速ころがり軸受グリース長寿命型高速転がり軸受用グリース高速ころがり軸受用万能型グリース低温用万能極圧型グリースブレーキシリンダゴム保護用グリース耐熱・耐水・耐腐食性リチウムコンプレックスグリース
ちょう度270(25℃)285(25℃)--288(25℃)-
基油粘度(100℃)(m㎡/s)9.5010.510.26.4019.7-
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト