ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

通常単価(税別)
16,322
税込単価
17,954
通常出荷日:9日目

【特長】・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。・最長24000時間の定格寿命。・水銀ランプ用一般形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力 (W)
    180
  • 口金
    E39
  • 全光束 (lm)
    20800
  • 光源色
    白色
  • 詳細タイプ
    拡散型(ラージパルプタイプ)
  • 外径(mm)
    116
  • 全長(mm)
    290
  • 定格寿命(時間)
    24000
  • 質量(g)
    260
  • 平均演色評価数
    75
  • 点灯方向
    BH形
  • ランプ効率 (lm/W)
    116

型番:

M180FCLSH-WW/BH-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M180FCLSH-WW/BH-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
180
口金
E39
全光束(lm)
20800
光源色
白色
詳細タイプ
拡散型(ラージパルプタイプ)
外径(mm)
116
全長(mm)
290
定格寿命(時間)
24000
質量(g)
260
平均演色評価数
75
点灯方向
BH形
ランプ効率(lm/W)
116

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M180FCLSH-WW/BH-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,322
( 17,954 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。
・最長24000時間の定格寿命。
・水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
・相関色温度:3500k

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-Lの型番M180FCLSH-WW/BH-Lのページです。 型番M180FCLSH-WW/BH-Lに関する仕様情報を記載しております。
セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L
セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L
セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L
セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L
セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格16,32216,32216,16110,87016,89316,161
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
消費電力(W)180180150360220150
口金E39E39E39E39E39E39
全光束(lm)208002080016500414002530016500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト