ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-16-G EZL3041SA9-16-G

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-16-G

通常単価(税別)
60,061
税込単価
66,067
通常出荷日:9日目

【特長】・蛍光灯器具40W×2灯用と比べて、消費電力約52%削減。・コンパクトボディで実現する密閉形L...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    3500
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 詳細タイプ
    40°ブラケット形
  • 光源色
    昼白色
  • グレイ(マンセルN7)
  • サイズ (mm)
    幅320×奥行492×高さ353
  • ハブ寸法 (mm)
    16
  • 消費電力(W)
    (100V)41.2、(200V)40.7、(242V)41.1
  • 定格寿命(時間)
    60000
  • 質量(g)
    8400
  • 仕様詳細
    LED・電源ユニット込
  • 材質
    本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、結線ボックス:アルミニウム合金鋳物
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20℃~+40℃
  • 耐雷サージ
    15kV(コモンモード)
  • 付属品
    本体、吊具:EYFHT30、位置ボックス:EYP14-16-G、プラグ:EXP16B×3個

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番:

EZL3041SA9-16-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZL3041SA9-16-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
3500
照明器具タイプ
1灯用
詳細タイプ
40°ブラケット形
光源色
昼白色
グレイ(マンセルN7)
サイズ(mm)
幅320×奥行492×高さ353
ハブ寸法(mm)
16
消費電力(W)
(100V)41.2、(200V)40.7、(242V)41.1
定格寿命(時間)
60000
質量(g)
8400
仕様詳細
LED・電源ユニット込
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、結線ボックス:アルミニウム合金鋳物
使用温度範囲(℃)
-20℃~+40℃
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
付属品
本体、吊具:EYFHT30、位置ボックス:EYP14-16-G、プラグ:EXP16B×3個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZL3041SA9-16-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,061
( 66,067 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光灯器具40W×2灯用と比べて、消費電力約52%削減。
・コンパクトボディで実現する密閉形LED照明器具。
・光源色:5000K相当
・保護等級:IP65
・周波数:50Hz/60Hz共用
・演色:Ra80
・入力電圧:100V~242V

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-16-Gの型番EZL3041SA9-16-Gのページです。 型番EZL3041SA9-16-Gに関する仕様情報を記載しております。
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-16-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-16-G
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-22-G
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-16-G
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-16-G
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL9041SA9-16
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL2041SA9-22-G
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格60,06160,25359,10760,06157,96260,253
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具
全光束(lm)350035003500350035003500
照明器具タイプ1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用
詳細タイプ40°ブラケット形40°ブラケット形直付形パイプ吊形特殊直付形パイプ吊形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト