17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

位置ボックスカバー EYG16-28-G EYG16-28-G

位置ボックスカバー EYG16-28-G

通常単価(税別)
1,905
税込単価
2,096
通常出荷日:5日目

【特長】・長寿命・高効率・水銀レス・紫外線レスなどのLEDの特長を最大限に引き出す防爆形LED投光器

詳細を確認

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番:

EYG16-28-G
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプその他
EYG16-28-G関連用品オプション

EYG16-28-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
位置ボックスカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYG16-28-G
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,905
( 2,096 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・高効率・水銀レス・紫外線レスなどのLEDの特長を最大限に引き出す防爆形LED投光器

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

位置ボックスカバー EYG16-28-Gの型番EYG16-28-Gのページです。 型番EYG16-28-Gに関する仕様情報を記載しております。
位置ボックスカバー EYG16-28-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置ボックスカバー EYG16-28-G
端子箱 [4方出]EYP14-22-G
安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
アタッチメントバー A-1
CHV-5 ハイパワースタンド
VM-4 バイス
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格1,9052,4778,5732,26045,2404,089
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目4日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ位置ボックスカバー位置ボックスフレキシブルフィッチング---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト