17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

通常単価(税別)
8,573
税込単価
9,430
通常出荷日:5日目

【特長】・長寿命・高効率・水銀レス・紫外線レスなどのLEDの特長を最大限に引き出す防爆形LED投光器・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フレキシブルフィッチング
  • 全長(mm)
    1000
  • 質量(g)
    1200
  • 材質
    固定金具・接続金具・締付金具:黄銅、チューブ:電気亜鉛めっき鋼板、ビニール

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番:

EYW122MT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチングは、第二類危険箇所の金属管配線において可とう性を必要とする箇所に使用します。
  • 屋内外用
  • 防爆構造記号:eG4
  • 固定金具:黄銅
  • 接続金具:黄銅
  • 締付金具:黄銅
  • チューブ:電気亜鉛めっき鋼板、ビニール

※適合特殊工具は必要ありません。

規格表

寸法L(mm)適合電線管寸法D(mm)質量(kg)
1,00022(G3/4)431.20

外形図

安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形 外形図

M形

EYW122MTの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
フレキシブルフィッチング
全長(mm)
1000
質量(g)
1200
材質
固定金具・接続金具・締付金具:黄銅、チューブ:電気亜鉛めっき鋼板、ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYW122MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,573
( 9,430 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・高効率・水銀レス・紫外線レスなどのLEDの特長を最大限に引き出す防爆形LED投光器
・適合電線管:22(PF3/4)

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形の型番EYW122MTのページです。 型番EYW122MTに関する仕様情報を記載しております。
安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
端子箱 [4方出]EYP14-22-G
位置ボックスカバー EYG16-28-G
キャスタースタンド CRX-2W
ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー
LEDケイ・ライト用オプション
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格8,5732,4771,90534,0845,558 -1,790 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプフレキシブルフィッチング位置ボックス位置ボックスカバー---
全長(mm)1000-----
質量(g)12001200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト