17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用照明器具 配光可変セード・ホルダSAW415 SAW415

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高天井用照明器具 配光可変セード・ホルダSAW415

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAW415

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで広角・中角・狭角配光の実現が可能です。
・セルフバラスト水銀ランプをガラスプロテクタ等のセットによる密閉状態で使用する場合は200(220)Vタイプをご使用ください。
・屋内用。
・UVカット形 FECマルチハイエースH(LSH/U-UVC)は、器具前面にガラスプロテクタを必ずご使用ください。
・ツインセラルクスは単管と異なりランプの構造上、配光特性が非対称となりますが、実使用上は問題ありません。

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
その他
その他
オプション
口金
E39
外径(mm)
Φ405
全長(mm)
265
質量(g)
490
仕様詳細
適合ホルダ:O39-006P、Y39-006P、O39-156P、O39-456C、O39-456P、Y39-456P、O39-456PR、Y39-246B
材質
高純度アルミ(シリカガラスコーティング仕上)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト