ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

切断・溶接両用器(アセチレン用)

通常単価(税別)
21,560
税込単価
23,716
通常出荷日:1日目

【特長】・本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。【用途】・ガス切断およびガ...

詳細を確認
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。

型番:

YTWC-M-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YTWC-M-Fの仕様・寸法情報

型式
中型
切断能力(mm)
1~30
溶接能力(mm)
2~6
適合火口
200~500(7本付)
JANコード
4560125827747
トラスココード
820-2722
質量(g)
1200
全長(mm)
465.5
関東式/関西式/両用
メッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YTWC-M-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,560
( 23,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
【用途】
・ガス切断およびガス溶接作業に。

ご注意

  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断・溶接両用器(アセチレン用)の型番YTWC-M-Fのページです。 型番YTWC-M-Fに関する仕様情報を記載しております。
切断・溶接両用器(アセチレン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断・溶接両用器(アセチレン用)
中型切断器(アセチレン用)
大型A号切断器(アセチレン用)
大型B号切断器
バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)
“ウェルディングキット”
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格21,56015,07221,24931,17134,37975,147 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目7日目1日目〜
型式中型中型大型A号その他--
切断能力(mm)1~301~301~10050~200切断能力無し1~30
溶接能力(mm)2~6----2.0~6.0
適合火口200~500(7本付)M1A、M2A、M3AA1A、A2A、A3ACN-3該当事項なしM1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
JANコード456012582774745601258277304560125827754-4560125820151-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト