ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 大型A号切断器(アセチレン用)

    ヤマト産業

    大型A号切断器(アセチレン用)

    -

    通常価格(税別):26660円~

    通常出荷日:1日目

  • CO2溶接用レッドトーチ

    パナソニック溶接システム

    CO2溶接用レッドトーチ

    CO2溶接用レッドトーチ

    パナソニック溶接システム

    CO2溶接用レッドトーチ

    -

    通常価格(税別):24770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ガウジング吹管

    日酸TANAKA

    ガウジング吹管

    ガウジング吹管

    日酸TANAKA

    ガウジング吹管

    -

    通常価格(税別):25241円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • スコッチブロック マスキングペーパー

    スリーエムジャパン

    スコッチブロック マスキングペーパー

    -

    通常価格(税別):1524円~

    通常出荷日:1日目

  • パイプカバーエコキャッピカ

    アラオ

    パイプカバーエコキャッピカ

    3.0

    通常価格(税別):27円~

    通常出荷日:1日目

  • パイプマシン搭載型グルービング

    レッキス工業

    パイプマシン搭載型グルービング

    -

    通常価格(税別):198000円~

    通常出荷日:5日目

  • TRUSCO 両頭ビット

    トラスコ中山

    TRUSCO 両頭ビット

    TRUSCO 両頭ビット

    トラスコ中山

    TRUSCO 両頭ビット

    -

    通常価格(税別):140円~

    通常出荷日:1日目

  • 高精度プレセット形トルクレンチ

    HAZET

    高精度プレセット形トルクレンチ

    5.0

    通常価格(税別):90246円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 圧着ペンチ 9752-50

    クニペックス

    圧着ペンチ 9752-50

    圧着ペンチ 9752-50

    クニペックス

    圧着ペンチ 9752-50

    -

    通常価格(税別):21477円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 丸型精密定盤A級溝無し

    ユニセイキ

    丸型精密定盤A級溝無し

    -

    通常価格(税別):32302円~

    通常出荷日:19日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中型切断器(アセチレン用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,808
税込単価
23,989

【特長】・混合器に独自構造により、接続性逆火に対する性能を強化しています・新J...

詳細情報を確認する
  • 型式
    中型
  • 切断能力 (mm)
    1~30
  • 適合火口
    M1A、M2A、M3A
  • JANコード
    4560125827730
  • トラスココード
    820-2721
  • 質量(g)
    750
  • 関東式/関西式/両用
    メッキ

ご注意

  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。

型番:

YTC-M-F
解除
    数量:

    YTC-M-Fの仕様・寸法情報

    型式
    中型
    切断能力(mm)
    1~30
    適合火口
    M1A、M2A、M3A
    JANコード
    4560125827730
    トラスココード
    820-2721
    質量(g)
    750
    関東式/関西式/両用
    メッキ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YTC-M-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,808
    ( 23,989 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・混合器に独自構造により、接続性逆火に対する性能を強化しています
    ・新JIS対応品です
    ・新型切断器フラッシュは、遣い易さはそのままに安全を向上。逆火を低減させる構造を採用しました
    ・工場内・現場作業に最適です
    【用途】
    ・鋼材の切断用

    ご注意

    • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
    • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    中型切断器(アセチレン用)の型番YTC-M-Fのページです。 型番YTC-M-Fに関する仕様情報を記載しております。
    中型切断器(アセチレン用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中型切断器(アセチレン用)
    大型A号切断器(アセチレン用)
    切断・溶接両用器(アセチレン用)
    中型切断器"NEO"(アセチレン用)
    A型切断器"NEO"(アセチレン用)
    小形切断器
    メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業千代田精機千代田精機日酸TANAKA
    通常価格21,80826,66023,37819,94424,43422,743
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目29日目
    型式中型大型A号中型中型A型その他
    切断能力(mm)1~301~1001~303~205~503~30
    適合火口M1A、M2A、M3AA1A、A2A、A3A200~500(7本付)---
    JANコード456012582773045601258277544560125827747---
    トラスココード820-2721828-9251820-2722---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました