ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • アングルクランプ

    トラスコ中山

    アングルクランプ

    アングルクランプ

    トラスコ中山

    アングルクランプ

    -

    通常価格(税別):17553円~

    通常出荷日:1日目

  • 溶接クランプ

    Strong Hand Tools

    溶接クランプ

    溶接クランプ

    Strong Hand Tools

    溶接クランプ

    5.0

    通常価格(税別):5075円~

    通常出荷日:2日目

  • Bcross スピードクランプ

    パオック

    Bcross スピードクランプ

    -

    通常価格(税別):3500円~

    通常出荷日:3日目

  • F型クランプ

    トラスコ中山

    F型クランプ

    F型クランプ

    トラスコ中山

    F型クランプ

    -

    通常価格(税別):753円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 溶接バイスセット

    ベッセイ

    溶接バイスセット

    -

    通常価格(税別):52671円~

    通常出荷日:1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用カギ座金

    ミスミ

    治具用カギ座金

    4.0

    通常価格(税別):3100円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用) TWAC45SW
通常単価(税別)
94,660
税込単価
104,126
通常出荷日:1日目

仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプ。【特長】・鋼材の直角固定溶接専用。・...

詳細を確認

型番:

TWAC45SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWAC45SWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

商品情報

立体アングルクランプの詳細

立体アングルクランプ 商品イメージ

立体アングルクランプ 商品イメージ

製品仕様

  • 直角固定法:120mm
  • Tジョイント(最大厚み差):100mm
  • 材質:ダクタイル鋳鉄
  • 質量/質量単位:20kg
  • 生産国:中国

型番リスト

表示件数
型番
TWAC45SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,660
( 104,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプ。
【特長】
・鋼材の直角固定溶接専用。
・側面/底面機械研磨しているため、より正確に加工できる。
【用途】
・角/丸パイプを直角固定/溶接/蝋付作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)の型番TWAC45SWのページです。 型番TWAC45SWに関する仕様情報を記載しております。
立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)
平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)
アングルクランプ
溶接クランプ
アングルクランプ WSM型
溶接用マルチクランプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山Strong Hand Toolsベッセイスーパーツール
通常価格94,66044,75317,553 -5,07526,302 -5,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト