17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

樹脂製口金 樹脂フレームタイプ

樹脂製口金 樹脂フレームタイプ
  • 樹脂製口金 樹脂フレームタイプ
通常単価(税別)
2,7935,701
税込単価
3,0726,271
通常出荷日:1日目~4日目

工作物の表面を傷つけずホールドします。【特長】・バイスの口金に取り付けることで締め付け傷を防ぎます。・...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

樹脂製口金 200mmの詳細

樹脂製口金 200mm 商品イメージ

樹脂製口金 200mm 商品イメージ

樹脂製口金 200mmの仕様

  • サイズ:203×29×17mm
  • 適用バイス幅:203mm
  • 材質:フレーム:ABS樹脂
  • 質量/質量単位:120g
  • 生産国:台湾

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

適用バイス幅(mm)

適合バイス幅(mm)

最小発注数量
4989999482249
819-1245
45.000
75×29×17
75
75
1個
4989999482195
819-1246
60.000
102×29×17
100
100
1個
4989999482201
819-1247
75.000
127×29×17
125
125
1個
4989999482218
819-1248
90.000
152×29×17
150
150
1個
4989999482225
819-1249
120.000
203×29×17
203
203
1個
4989999482232
819-1250
150.000
254×29×17
250
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
2日目
3,285
( 3,614 )
4日目
2,793
( 3,072 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
5,701
( 6,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

工作物の表面を傷つけずホールドします。
【特長】
・バイスの口金に取り付けることで締め付け傷を防ぎます。
・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
【仕様】
・フレーム材質:ABS樹脂

※「1個」のご注文で「1セット2個」のお届けとなります。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製口金 樹脂フレームタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製口金 樹脂フレームタイプ
ボール盤バイス(軽量タイプ)
ベタバイス 口金
クランプマスターバイス用口金
バイスパーツ(口金固定用ねじ)
FQ用口金・固定ねじセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山ナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,793-6,305 -2,9008,472 -421 -1,528 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツパーツ
材質1フレーム:ABS樹脂シャフト、ハンドル、口金:鋼材----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト