ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
旭金属工業 片口ラチェットスパナ |
|
ヘンケル ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤 |
|
TONE ロングめがねレンチ(ストレート) M04 |
|
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート) M05 |
|
TONE ロングめがねレンチ(45°) |
【特長】・首角度は70°です。・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。・シノ部は、ボルトの穴合...
詳細を確認【特長】
・首角度は70°です。
・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。
・シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。
・安全ロープ取り付け穴を設けています。
・パーカー仕上げです。
【用途】
・土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。


KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):572円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,680円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ