ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LEDライト付ヘッドルーペ

LEDライト付ヘッドルーペ TLH-105LAW
通常単価(税別)
9,0858,093
税込単価
9,9948,902
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。・LEDライト付のため細かい作...

詳細を確認

型番:

TLH-105LAW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLH-105LAWの仕様・寸法情報

倍率(倍)
1.8・3.3・4.8(片目)・6.3(片目)
レンズ寸法(mm)
85×35
JANコード
4989999462623
トラスココード
798-5193
質量(g)
150.000
材質1
レンズ:ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)、補助レンズ:ガラス
タイプ
ヘッドセット型
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
TLH-105LAW
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0858,093
( 8,902 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
・LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
・メガネを掛けたままでも装着可能です。
・外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
・通常の倍率は1.8倍で、内側のレンズを立てると3.3倍になりますので、特に細かいものを見るときにお使いください。
【用途】
・工場での検査、検品や組み立て作業。
・両手の使用を必要とする精密作業。

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

LEDライト付ヘッドルーペ 取扱説明書

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライト付ヘッドルーペの型番TLH-105LAWのページです。 型番TLH-105LAWに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付ヘッドルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付ヘッドルーペ
LED付カードルーペ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
三つ折型ルーペ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,0851,6706,3697,5521,613 -4,348
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目1日目
倍率(倍)1.8・3.3・4.8(片目)・6.3(片目)2・5 / 2/5 / 2/53.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)10-6
レンズ寸法(mm)85×3545X45 / 45×45 / 45×45/Φ2085×35 / 85X3520.5-φ31
JANコード4989999462623498999936077649899993292304989999525601-4989999319040
トラスココード798-5193478-9300250-9130100-1430-276-9085
質量(g)150.00031.000120.00039-43.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト