ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ペーパーヤスリホルダー

ペーパーヤスリホルダー TSPH7093
通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:1日目

【特長】・1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。・サンドペーパーを巻きつけて使...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

TSPH7093
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSPH7093の仕様・寸法情報

ヤスリ部材質
ペーパー
ヤスリ部取付タイプ
一体式
ヤスリ部形状
平面
JANコード
4989999469349
トラスココード
818-5114
重量(g)
17
全長(mm)
93
幅(mm)
70
材質
ポリエチレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSPH7093
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。
・サンドペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

ペーパーヤスリホルダー 70mm×93mm×25mmの仕様

ペーパーヤスリホルダー 70mm×93mm×25mmの製品イメージ

ペーパーヤスリホルダー 70mm×93mm×25mmの製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 幅:70mm
  • 長さ:93mm
  • 厚さ:25mm
  • 材質:ポリエチレン
  • 質量/質量単位:17g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーヤスリホルダーの型番TSPH7093のページです。 型番TSPH7093に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーヤスリホルダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
耐水ペーパーでの仕上げ作業。
4
満足度:4.0
サンドペーパーホルダーは数種類保有してますが 水研ぎ作業で使用するのには角材を切ったものを使用していました。 木のものよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーヤスリホルダー
ボードカンナ120 V45
アラカンスティック
ボードヤスリ
タジマ ヤスリホルダー75
アルミワンタッチサンダー
メーカートラスコ中山TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトラスコ中山TJMデザインタジマツールトラスコ中山
通常価格3403,312 -1,2972,669 -3,1022,810
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
ヤスリ部材質ペーパー--金属--
ヤスリ部取付タイプ一体式--一体式--
ヤスリ部形状平面--曲面(凸)--
JANコード4989999469349----4989999392395
トラスココード818-5114----764-6674
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト