ツール用品技術窓口

簡易ミニ風速計(風速・温度)

通常単価(税別)
16,99012,779
税込単価
18,68914,057
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。・バックライト機能付で見やすいです。・風速と温度の...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    1.0~30.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • トラスココード
    787-9776
  • JANコード
    4989999465020
  • 質量(g)
    152.000
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    175
  • 幅(mm)
    55
  • 測定精度(m/s)
    ±(3%rdg+0.4m/s)
  • 電源
    積層型9V乾電池×1本(別売)

ご注意

  • 防水仕様ではありません。
  • 雨中時等に使用すると故障の原因になります。

型番:

THS-MN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易ミニ風速計の詳細

簡易ミニ風速計 商品イメージ(1)

簡易ミニ風速計 商品イメージ(1)

バックライト付

バックライト付

簡易ミニ風速計 商品イメージ(2)

簡易ミニ風速計 商品イメージ(2)

製品仕様

  • 幅×奥行×高さ:55×38×175mm
  • 測定風速範囲:1.0~30.0m/s
  • 分解能:0.1m/s
  • 風速測定精度:±(3%rdg+0.4m/s)
  • 測定方式:ベーン式
  • 電源:積層型9V乾電池×1本(別売)
  • 温度計測範囲:0~50℃
  • 質量/質量単位:152g
  • 生産国:中国
測定項目測定範囲分解能
風速(m/s)1.0~30.00.1
温度(℃)0~500.1

簡易ミニ風速計の寸法

簡易ミニ風速計 寸法図

簡易ミニ風速計 寸法図

THS-MNの仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
1.0~30.0
分解能(m/s)
0.1
トラスココード
787-9776
JANコード
4989999465020
質量(g)
152.000
奥行(mm)
38
高さ(mm)
175
幅(mm)
55
測定精度(m/s)
±(3%rdg+0.4m/s)
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THS-MN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,99012,779
( 14,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
・バックライト機能付で見やすいです。
・風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
・MAX/MIN値ホールド機能付です。
【用途】
・空調設備の吹き出し口風速測定に。
・ダクトの風速測定に。

ご注意

  • 防水仕様ではありません。
  • 雨中時等に使用すると故障の原因になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易ミニ風速計(風速・温度)の型番THS-MNのページです。 型番THS-MNに関する仕様情報を記載しております。
簡易ミニ風速計(風速・温度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ミニ風速計(風速・温度)
簡易ミニ照度計
簡易ミニ騒音計
風速計(風速・温度)ベーン式
風速計(風速・温度)
風速温度計
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カスタムA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格16,99016,47014,00022,35517,22220,811
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目5日目
測定風速範囲(m/s)1.0~30.0--0.9~26.80.4~201.1~20.0
分解能(m/s)0.1--0.10.10.1
トラスココード787-9776787-9784787-9792415-0945--
JANコード498999946502049899994650374989999465044---
質量(g)152.000158.000152.00090--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト