17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

補助プレート付溶接用マグネット TSMM-90

補助プレート付溶接用マグネット

通常単価(税別)
3,768
税込単価
4,145
通常出荷日:1日目

補助プレート付溶接用マグネット。【特長】・背面の「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより...

詳細を確認

    型番:

    TSMM-90
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    補助プレート付溶接用マグネットの製品イメージ

    補助プレート付溶接用マグネットの製品イメージ

    使用例

    使用例

    製品仕様

    寸法図

    寸法図

    • 吸着力:N140
    • 幅:86mm
    • 奥行:16mm
    • 高さ:75mm
    • 保持角度:30、60、45、90°

    TSMM-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSMM-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,768
    ( 4,145 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    補助プレート付溶接用マグネット。
    【特長】
    ・背面の「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできる。
    ・質量は0.3kg。
    ・マグネットはフェライト磁石。
    ・本体の材質はスチール。
    ・生産国は中国。
    【用途】
    ・溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    補助プレート付溶接用マグネットの型番TSMM-90のページです。 型番TSMM-90に関する仕様情報を記載しております。
    補助プレート付溶接用マグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    補助プレート付溶接用マグネット
    ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付
    強力マグネット,磁気防止プレート付
    マグネット付パーツトレー
    ハイブリッドホルダ用整流器
    磁短 零用ショルダーストラップ
    メーカートラスコ中山LACTEMエスコKTC(京都機械工具)カネテック新潟精機(SK)
    通常価格3,768572 -1,100 -7,281 -198,0003,213
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト