ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M TSEF-SB-3
通常単価(税別)
49,741
税込単価
54,715
通常出荷日:1日目

帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止する静電気対策シート。【特長】・消防法施行規則4条の...

詳細を確認

型番:

TSEF-SB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSEF-SB-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSEF-SB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,741
( 54,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止する静電気対策シート。
【特長】
・消防法施行規則4条の3に適合。
・フィルム両面共にウェルダー加工が可能。
・UVカットと遮光性に優れている。
・可視光線を約80%以上、紫外線を99%以上カット。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。
・精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材。
・帯電対策が必要とされる工場での間仕切りカーテンやブースカーテンとして最適。

商品情報

帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1,370×30Mの仕様

帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1,370×30Mの製品イメージ

帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1,370×30Mの製品イメージ

製品仕様

  • 表面抵抗値:10(の10乗)~10[[の11乗]]Ω
  • 防炎性能:日本防炎協会登録品
  • 防炎物品登録試験番号(A1150175)
  • 色:透明ブロンズ
  • 幅:1,370mm
  • 長さ:30m
  • 厚さ:0.3mm
  • 質量/質量単位:14kg

材質

  • ポリ塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30Mの型番TSEF-SB-3のページです。 型番TSEF-SB-3に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M
帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚
帯電防止防炎フィルムシート
帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M
帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル
セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキレスアズワン
通常価格49,74149,79533,586 -70,91146,987 -26,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト