ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚 TSEF-BO-3
    通常単価(税別)
    49,795
    税込単価
    54,775
    通常出荷日:1日目

    UVカットと防虫性に優れた帯電防止防炎フィルムシート。【特長】・消防法施行規則4条の3に適合。・帯電を...

    詳細を確認

    型番:

    TSEF-BO-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TSEF-BO-3の仕様・寸法情報

    厚み(mm)
    0.3
    幅(mm)
    1370
    商品タイプ
    静電気対策シート
    長さ(m)
    30
    他色
    表面電気抵抗値
    10^10~10^11Ω
    詳細色
    透明オレンジ
    JANコード
    4989999466782
    トラスココード
    818-3817
    材質
    ポリ塩化ビニール
    防炎性能
    日本防炎協会登録品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSEF-BO-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,795
    ( 54,775 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    UVカットと防虫性に優れた帯電防止防炎フィルムシート。
    【特長】
    ・消防法施行規則4条の3に適合。
    ・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止。
    ・フィルム両面にウェルダー加工が可能。
    ・UVカットと防虫性に優れる。
    ・可視光線を約25%カット。
    【用途】
    ・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート
    ・精密機械工場などの機械カバーや包装材、養生材
    ・帯電対策が必要とされる工場での間仕切りカーテンやブースカーテン

    商品情報

    仕様

    帯電防止防炎フィルムシートUVカット防虫 0.3×3,370×30Mの製品イメージ

    製品イメージ

    製品仕様

    • 表面抵抗値:10の10乗~10の11乗Ω
    • 防炎性能:日本防炎協会登録品
    • 防炎物品登録試験番号(A1150175)
    • 色:透明オレンジ
    • 幅:1,370mm
    • 長さ:30m
    • 厚さ:0.3mm
    • 材質:ポリ塩化ビニール(PVC)
    • 質量:14kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚の型番TSEF-BO-3のページです。 型番TSEF-BO-3に関する仕様情報を記載しております。
    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚
    帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M
    帯電防止防炎フィルムシート
    帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M
    帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル
    セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキレスアズワン
    通常価格49,79549,74133,586 -70,91146,987 -26,200
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    厚み(mm)0.3--1-0.3
    幅(mm)1370--1830-1370
    商品タイプ静電気対策シート-静電気対策シート静電気対策シート静電気対策シート静電気対策シート
    長さ(m)30--12-10
    他色--ブルー--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト