17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm

通常単価(税別)
14,215
税込単価
15,637
通常出荷日:1日目

【特長】・母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。・ストレート刃と比較し切削スピ...

詳細を確認

    型番:

    TSDS19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TSDS19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSDS19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,215
    ( 15,637 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
    ・ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
    【用途】
    ・被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
    【商品仕様】
    ・段数(段):8
    ・段幅(mm):5
    ・シャンク径(mm):6.35
    ・穴あけ寸法(φmm):5、7、9、11、13、15、16、19
    ・ノンコーティング
    ・JANコード:4989999427271
    ・トラスココード:792-2868
    ・質量:65g
    【材質/仕上】
    ・コバルトハイス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mmの型番TSDS19のページです。 型番TSDS19に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm
    ナイスマイティスパイラルステップドリル(六角軸・3枚刃・チタンコーティング)
    樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
    ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径10mm
    “ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格14,2159,526 -17,4506,570 -12,122 -9,923 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト