17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA 風速計 ISA-700型 080280-700
  • SIBATA 風速計 ISA-700型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA 風速計 ISA-700型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080280-700

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・定温度差動作方式を風速検知駆動原理としたハンディータイプの風速計です。
・風速検出素子は安定性に優れた白金抵抗素子を使用し、検知素子を測定したい環境に設定することにより、安定した精密な風速の測定が可能です。
【用途】
・室内環境、作業環境での風速測定。

指定中の仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.05~10.00
分解能(m/s)
0.01
JANコード
4589988661398
トラスココード
799-5709
質量(g)
210.000
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト