ツール用品技術窓口

TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ TRRL-220
  • TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ

TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ

通常単価(税別)
6,8935,775
税込単価
7,5826,353
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。・ホルダ上部...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    22
  • 全長(L寸法) (mm)
    400
  • JANコード
    4989999464542
  • トラスココード
    818-3247
  • 質量(g)
    1512
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2
    表面処理:黒染め
  • 首下寸法(mm)
    80

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TRRL-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類先端タイプ二面幅寸法単品・セット区分全長(L寸法)六角棒首下長(H寸法) L型のみ
TRRL-80六角棒L形レンチ標準タイプ8.0mm単品200mm36mm

TRRL-220の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
22
全長(L寸法)(mm)
400
JANコード
4989999464542
トラスココード
818-3247
質量(g)
1512
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
材質2
表面処理:黒染め
首下寸法(mm)
80
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRRL-220
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8935,775
( 6,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。
・ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプの型番TRRL-220のページです。 型番TRRL-220に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
社内工具として
3
満足度:3.0
お世話になっております。 社内工具として使用しております。 安定的に購入できるので安心して購入しております。
0人が参考にしています。
ねじの締結
4
満足度:4.0
パッケージに適用できるネジの径が記載されているので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 六角棒レンチ ロングタイプ
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
トラスコ中山 六角棒L形レンチ
カラーボールポイント六角棒レンチ
Tハンドルボールポイント六角棒レンチセット
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,8937,3516,045 -6,3596,3709,643
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目2日目
二面幅寸法(mm)2210 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)400-----
JANコード49899994645424989999269765-498999930720745504142888094989999128390
トラスココード818-3247445-6572-217-9004577-0847301-9101
質量(g)1512448.000-327.000947.000395
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト