17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

通常単価(税別)
31,129
税込単価
34,242
通常出荷日:1日目

【特長】・有線LAN機能を持ち、パソコンとUSB通信にも対応している電池駆動のデータロガーです。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~55
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • JANコード
    4589413190059
  • 質量(g)
    55
  • トラスココード
    819-5880
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート
  • 測定項目
    温度・湿度
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    58
  • 幅(mm)
    78
  • 電源(V)
    単3アルカリ電池×2本(付属)、単3ニッケル水素電池×2本(別売)、USBバスパワー(別売)、ACアダプタ(別売)
  • 通信
    有線LAN、USB通信

型番:

TR-72NW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-72NWの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
0~55
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~95
湿度最小表示(%RH)
1
JANコード
4589413190059
質量(g)
55
トラスココード
819-5880
材質1
本体:ポリカーボネート
測定項目
温度・湿度
奥行(mm)
26
高さ(mm)
58
幅(mm)
78
電源(V)
単3アルカリ電池×2本(付属)、単3ニッケル水素電池×2本(別売)、USBバスパワー(別売)、ACアダプタ(別売)
通信
有線LAN、USB通信
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-72NW
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,129
( 34,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有線LAN機能を持ち、パソコンとUSB通信にも対応している電池駆動のデータロガーです。
【用途】
・定温倉庫、病院、美術館、ビル設備の温度湿度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”の型番TR-72NWのページです。 型番TR-72NWに関する仕様情報を記載しております。
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ
おんどとり LS14250電池単体
コミュニケーションポート TR-50U2
おんどとり 電池セット
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格31,12933,25627,0111,41415,0001,676 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)-その他アクセサリその他アクセサリ
測定温度範囲(℃)0~550~50-40~110---
温度最小表示(℃)0.10.10.1---
測定湿度範囲(%RH)10~9510~95----
湿度最小表示(%RH)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト