17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”無線LANタイプ TR-71WF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”無線LANタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-71WF

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・無線LAN機能を持った電池駆動のデータロガーで、パソコンとUSB通信にも対応しています。
【用途】
・定温倉庫、病院、美術館、ビル設備の温度管理に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4589413190011
質量(g)
55
トラスココード
819-5879
材質1
本体:ポリカーボネート

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト