17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コミュニケーションポート TR-50U2

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目

コミュニケーションポートの上におんどとり TR-5iシリーズ(本体)を載せることで、おんどとり本体に記...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 本体寸法(H×W×D) (mm)
    80×56×16.5
  • JANコード
    4589413190240
  • 質量(g)
    30
  • トラスココード
    819-5874
  • 適合機種
    TR-51I、52I、55I、51S、52S、51A、52
  • 電源(V)
    USBバスパワー
  • 通信
    USB通信、光通信
  • 付属品
    USB通信ケーブル、取扱説明書
  • 材質
    本体:ポリカーボネート

型番:

TR-50U2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-50U2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
防滴・防水機能
なし
本体寸法(H×W×D)(mm)
80×56×16.5
JANコード
4589413190240
質量(g)
30
トラスココード
819-5874
適合機種
TR-51I、52I、55I、51S、52S、51A、52
電源(V)
USBバスパワー
通信
USB通信、光通信
付属品
USB通信ケーブル、取扱説明書
材質
本体:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-50U2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

コミュニケーションポートの上におんどとり TR-5iシリーズ(本体)を載せることで、おんどとり本体に記録されているデータを読み出し、コミュニケーションポートにUSBで接続しているパソコンへ転送します。
【特長】
・コミュニケーションポートとおんどとり TR-5iシリーズとは光通信なのでケーブルの接続は不要。
・コミュニケーションポートはUSBバスパワーで動作するので電源の配慮は不要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コミュニケーションポート TR-50U2の型番TR-50U2のページです。 型番TR-50U2に関する仕様情報を記載しております。
コミュニケーションポート TR-50U2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コミュニケーションポート TR-50U2
クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
おんどとり LS14250電池単体
おんどとり 電池セット
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格15,00028,34337,65532,7421,4141,676 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)-その他アクセサリ
防滴・防水機能なし-----
本体寸法(H×W×D)(mm)80×56×16.5-----
JANコード45894131902404589413190042458941319007345894131900594589413191261-
質量(g)305562.0005511-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト