17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

壁面アタッチメント(おんどとり専用)

通常単価(税別)
1,2632,000
税込単価
1,3892,200
通常出荷日:1日目

【特長】・おんどとり専用の壁掛け用のアタッチメントです。【用途】・専用壁掛け用のアタッチメント。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合機種

奥行(mm)

RoHS?最小発注数量
4589413191193
26.000
819-5869
TR-51I/52I/55I/RTR-501/502/503/505
24.7
10
1個
4589413191209
27.000
819-5870
RTR-501L、502L、503L、505L
51.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263
( 1,389 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おんどとり専用の壁掛け用のアタッチメントです。
【用途】
・専用壁掛け用のアタッチメント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁面アタッチメント(おんどとり専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面アタッチメント(おんどとり専用)
おんどとり
アズワン 壁面アタッチメント
おんどとり USB
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
おんどとり LAN
メーカーT&DケニスアズワンケニスT&Dケニス
通常価格1,263-55,9792,000 -41,0002,095 -28,814 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)-温湿度記録計(ロガー)-温湿度記録計(ロガー)
使用温度範囲(℃)-40~80-----
材質1本体:ポリカーボネート-----
幅(mm)66.6-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト