17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリアパーツケース 仕切なしタイプ

クリアパーツケース 仕切なしタイプ

通常単価(税別)
200250
税込単価
220275
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです・底面が黒色ですので内容品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 透明
  • 本体材質
    ポリスチレン
  • 仕様
    仕切なしタイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPC-CL-L

TRUSCO クリアパーツケース 134X80X23 図面

TPC-CL-S

TRUSCO クリアパーツケース 142X42X24 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外寸(mm)間口×奥行×高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外寸(mm)間口×奥行×高さ

RoHS?最小発注数量
130×76×17
4989999477696
819-1371
30
134×80×23
10
5個
139×44.5×13
4989999477702
819-1372
54.5
142×47×17
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目
200
( 220 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです
・底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアパーツケース 仕切なしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアパーツケース 仕切なしタイプ
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)
引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)
引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)
小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"
引出しユニット TM型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格200-38,716 -35,131 -41,075 -12,029 -44,595 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプポケット引出し引出し引出しその他引出し
透明---ホワイト
本体材質ポリスチレンスチールスチールスチール導電性ABS樹脂スチール
仕様仕切なしタイプ本体色:ネオグレー本体色:ネオグレー本体色:ネオグレー-本体色:ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト