17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ

通常単価(税別)
30010,500特別価格
税込単価
33011,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石。【特長】・マグネットの中で、一番吸着力が強いので、製品の小型化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ネオジム磁石
  • キャップ有無
  • 形状
    丸型
  • 材質
    マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
ネオジム磁石は、現在マーケットに出ている中では世界最強の磁場を作り出す磁石で、その強力な磁場で製品が小型化できるため、自動車の各種制御モーターや携帯電話のバイブ機能など、現代の製品に広く使われている磁石です。

【特長】
・磁束密度が高く、非常に強い磁力を持つ。
・機械的に壊れやすいほか、磁力の温度変化が大きい。
・使用温度は通常80℃だが、高温対応の製品も供給可能。

【用途】
携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォンなどの小型の製品から、自動車の各種制御モーター、電車、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーター、センサーや保持などの吸着用途など様々な用途で使用される。

 
ネオジム磁石【1~10個入り】 仕様01

丸型

ネオジム磁石【1~10個入り】 仕様02

穴あり丸型

  • TN10-5RA-10P:10個入り
  • TN10-6RA-10P:10個入り
  • TN12-7RA-5P:5個入り
  • TN14-9RA-5P:5個入り
  • TN18-7RA-5P:5個入り

寸法図

ネオジム磁石【1~10個入り】 仕様01
ネオジム磁石【1~10個入り】 仕様02

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 形状

  • 表面磁束密度(T)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 穴径(mm)

  • 穴有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

形状

表面磁束密度

(T)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

穴有無

RoHS?最小発注数量
1.39
丸形
0.27
2
4989999238648
440-9272
0.040
2
-
-
6
1個
2.05
丸形
0.31
1.5
4989999238655
440-9281
0.100
3
-
-
6
1個
3.50
丸形
0.2
1.5
4989999238686
440-9311
0.200
5
-
-
6
1個
32.90
丸形(穴あり)
0.36
6
4989999238877
440-9507
3.300
12
7
6
1個
33.93
丸形(穴あり)
0.3
4
4989999238884
440-9515
2.700
14
9
6
1個
57.27
丸形
0.44
8
4550414238637
257-0927
10.750
15
-
-
-
3個
33.28
丸形
0.18
3
4550414238644
257-0924
7.170
20
-
-
-
3個
64.36
丸形
0.25
5
4989999238822
440-9451
18.100
25
-
-
6
1個
216.46
丸形
0.5
15
4989999238839
440-9469
78.400
30
-
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目
310
( 341 )
1日目
310
( 341 )
1日目
1,334
( 1,467 )
1日目
980
( 1,078 )
2日目
1,980
( 2,178 )
4日目
1,640
( 1,804 )
2日目
2,856
( 3,142 )
1日目
10,5008,017
( 8,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石。
【特長】
・マグネットの中で、一番吸着力が強いので、製品の小型化、軽量化が可能
・何回でも着脱が可能なパーツ
・機械的強度に優れた磁石
・サビやすいため、メッキ表面加工された製品
・丸型と穴あり丸型の2種類から選択可能
【用途】
・センサーやモーター部品として最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
小さいマグネットなので、ものすごく強力タイプではないのがちょうどいいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q磁石に後加工できますか?
A
着磁している磁石に後加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
ネオジム磁石(角形)
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格300-1,403 -2,330 -2,570624 -342
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石--
キャップ有無----
形状丸型角型--角型ボール型
材質マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト