17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

卓上型マルチバイス専用ねじ、シャフト

通常単価(税別)
5,2427,192特別価格
税込単価
5,7667,911特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。・回転台付で平行360°回...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
めねじ
4989999481556
819-1316
200.000
●●
1個
シャフト
4989999481563
819-1315
420.000
鋼材
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2424,391
( 4,830 )
1日目
7,192
( 7,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
・回転台付で平行360°回転できます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型マルチバイス専用ねじ、シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型マルチバイス専用ねじ、シャフト
リードバイス専用ハンドル
クイックグリップバイス ロックハンドル
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
ボール盤バイスF型 シャフト・ねじセット
卓上ボール盤用バイス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキタ
通常価格5,242-6,4026222,0251,219 -9,000
通常出荷日1日目1日目1日目〜19日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプパーツパーツパーツ-パーツ本体
適合機種TMB-90LV-200N-TMBT-80--

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト