17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,795
税込単価
7,475

【特長】・小形軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広...

詳細情報を確認する
  • 校正証明書
    なし
  • 測定範囲 (mm)
    0~4
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 測定力 (N)
    1.0以下
  • 目盛仕様
    0-50-100
  • JANコード
    4560120874463
  • トラスココード
    795-9451
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 取付軸径(mm)
    8
  • 重量 (g)
    55

型番:

TM-34F
解除
    数量:

    TM-34Fの仕様・寸法情報

    校正証明書
    なし
    測定範囲(mm)
    0~4
    目量(mm)
    0.01
    測定力(N)
    1.0以下
    目盛仕様
    0-50-100
    JANコード
    4560120874463
    トラスココード
    795-9451
    最小表示(mm)
    0.01
    取付軸径(mm)
    8
    重量(g)
    55

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TM-34F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,795
    ( 7,475 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小形軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
    【用途】
    ・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型ダイヤルゲージ平裏蓋付の型番TM-34Fのページです。 型番TM-34Fに関する仕様情報を記載しております。
    小型ダイヤルゲージ平裏蓋付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型ダイヤルゲージ平裏蓋付
    精密ダイヤルゲージ平裏蓋付
    小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
    0.1mm目盛ダイヤルゲージ
    バックプランジャー形ダイヤルゲージ
    標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)
    メーカーテクロックテクロック新潟精機(SK)テクロックテクロック新潟精機(SK)
    通常価格6,79510,85210,9426,539 -9,655 -6,200
    通常出荷日1日目1日目11日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
    校正証明書なしなし標準添付なしなしなし
    測定範囲(mm)0~40~10~50~100~50~10
    目量(mm)0.010.0010.010.10.010.01
    測定力(N)1.0以下1.5以下1.5以下1.4以下1.4以下1.5以下
    目盛仕様0-50-1000-100-0±0~50-0-50-100±0~100
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト