17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L T20-B

T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L

通常単価(税別)
5,4804,384
税込単価
6,0284,822
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

工具・各種部品の集中管理に役立つT型コンテナ。【特長】・コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用するこ...

詳細を確認

    型番:

    T20-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T型コンテナ T20-Bの仕様

    T20-Bの外観

    T20-Bの外観

    T20-Bの寸法

    T20-Bの寸法

    • 有効内寸:間口216×奥行413×高さ201mm
    • 外寸:間口270×奥行519×高さ220mm
    T型コンテナの使用例

    T型コンテナの使用例

    詳細寸法図

     

    (単位:mm)

     

    平面図/底面図

    平面図/底面図

    正面/断面図

    正面/断面図

    側面図/断面図

    側面図/断面図

    T20-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T20-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,4804,384
    ( 4,822 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    工具・各種部品の集中管理に役立つT型コンテナ。
    【特長】
    ・コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできる。
    ・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられる。
    ・色:ブルー。
    ・材質:ポリプロピレン(PP)。
    ・質量:1,310g。
    ・容量:19.7L。
    ・生産国:日本。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7Lの型番T20-Bのページです。 型番T20-Bに関する仕様情報を記載しております。
    T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L
    T型コンテナ ネスティングタイプ
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤
    B型コンテナ(4L/13L)
    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
    HB型ネスティングコンテナ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山ヒシDICプラスチックヒシ岐阜プラスチック工業
    通常価格5,480622 -6562,292 -4512,788 -
    通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト