17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒グリップドライバー
  • ボールポイント六角棒グリップドライバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボールポイント六角棒グリップドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGBD-15

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
145
軸長(mm)
75
JANコード
4989999468571
トラスココード
819-5292
重量(g)
20.000
対辺寸法(mm)
1.5
材質1
特殊鋼(SVCM)
材質2
グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト